Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

zurück

ZIP, 187.941 KB

Version: 1.3

Datum: 29.04.2016

Download

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB


Unterstützte Geräte

Gira Logikmodul V1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
Gira G1 V1 : Wartungsfunktionen

Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartungs-Center) ausgeführt werden.


Was ist neu in V1.3

Sicherheitsupdate, Verwendung von TLS 1.2.


Hilfestellungen

Logikmodul: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Logikmodul: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Das Logikmodul bietet drei physikalische Adressen an, die Geräteadresse sowie zwei weitere Adressen. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen. Die zusätzlichen zwei Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Logikmodul: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert das Logikmodul auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

GPA: Service "127.0.0.1" ist nicht erreichbar“

Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\1.3\Troubleshooting"


Bekannte Fehler Gira Projekt Assistent (GPA)

  • Projekte, die mit GPA V1.3 erstellt wurden, können nicht mehr mit GPA V1.0 eingelesen werden. Wir empfehlen, den GPA Version V1.0 zu deinstallieren und für zukünftige Projekte nicht mehr zu verwenden.
  • Bitte beachten Sie, dass bei der Eingabe des Vorgabewertes (Datenpunktansicht) keine Überprüfung des eingegeben Wertes vorgenommen wird. Bitte achten Sie auf den Beispieltext sowie auf den Tooltip, um eine korrekte Eingabe
    zu tätigen.
    Zudem unterscheidet sich die Eingabe zu weiteren Eingaben, die Sie beispielsweise im Logik-Editor oder Zeitschaltuhren-Editor vorfinden. Achten Sie bitte immer auf das vom Editor verlangte Format.
  • Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation.
    Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.
  • Wird die Zeitzone beim Gira Logikmodul geändert, muss die Schaltfläche "Einstellungen übertragen" geklickt werden. Zudem muss eine Inbetriebnahme durchgeführt werden, um die neu eingestellte Zeitzone zu aktivieren.