Gira E2 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend
Ökobilanz nach ISO 14040
Bestell-Nr. 0211 29
PDF, 131 KB
Download
Sprachvarianten
Gira G1
Bestell-Nr. 2069 05
PDF, 203 KB
Gira X1
Bestell-Nr. 2096 00
PDF, 124 KB
Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX
Bestell-Nr. 2139 00
PDF, 426 KB
System 3000 Universal- LED-Drehdimmeinsatz Standard
Bestell-Nr. 2450 00
PDF, 327 KB
Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Bestell-Nr. 2470 00
PDF, 315 KB
Gira SCHUKO-Steckdose
Bestell-Nr. 4188 03
PDF, 294 KB
Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 0211 03
PDF, 144 KB
Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß seidenmatt
Bestell-Nr. 0211 04
PDF, 143 KB
Gira TX_44 Abdeckrahmen Reinweiß
Bestell-Nr. 0211 66
PDF, 108 KB
Gira F200 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 0211 70
PDF, 104 KB
Gira F300 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 0211 80
PDF, 105 KB
Gira Blindabdeckung mit Tragring
Bestell-Nr. 0268 03
Gira Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose ohne Beschriftungsfeld
Bestell-Nr. 0270 03
Gira Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)
Bestell-Nr. 0282 03
Gira F100 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 0211 112
PDF, 141 KB
Gira Standard 55 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 1091 03
Gira Wippe 2fach mit Pfeilsymbol
Bestell-Nr. 3294 03
PDF, 118 KB
Gira Wippe 2fach Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 3295 03
PDF, 119 KB
Gira Wippe Reinweiß glänzend
Bestell-Nr. 3296 03
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.