Tastsensoren und Abdeckungen
Tastsensor 2
Tastsensor ITS
Tastsensor
Tastsensor 3
Tastsensor 3 Basis
Tastsensor 3 Komfort
Tastsensor 3 Plus
Tastsensor 2 ohne Controller
Tastsensor 2 mit Controller
Tastsensor 2plus
Tastsensor 4
KNX Tastsensor
EU Konformitätserklärungen
Bestell-Nr. 2021 112, 2022 112, 2023 112, 2031 112, 2032 112, 2033 112, 2034 112, 2035 112
PDF, 302 KB
Download
Sprachvarianten
Tastsensor 2, 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld
Bestell-Nr. 2001 100, 2001 600, 2003 100, 2003 600
PDF, 128 KB
Tastsensor 3 Plus für KNX Flächenschalter
Bestell-Nr. 2042 112, 2043 112, 2046 112
PDF, 198 KB
Tastsensor 4.70 Standard für KNX - 1fach, 2fach, 4fach
Bestell-Nr. 5311 00, 5312 00, 5314 00
PDF, 225 KB
Tastsensor 4.70 Komfort für KNX - 1fach, 2fach, 4fach
Bestell-Nr. 5341 00, 5342 00, 5344 00
Tastsensor 4 Standard für KNX System 55
Bestell-Nr. 5011 00, 5012 00, 5013 00
PDF, 84 KB
Tastsensor 4 Komfort für KNX, System 55
Bestell-Nr. 5041 00, 5042 00, 5043 00, 5111 11, 5111 12
Tastsensor 4 24 V
Bestell-Nr. 5051 003, 5051 028, 5052 003, 5052 028, 5054 003, 5054 028
PDF, 66 KB
KNX Tastsensor 4 Komfort
Bestell-Nr. 5001 003, 5001 028, 5002 003, 5002 028, 5004 003, 5004 028
PDF, 142 KB
Tastsensor 4.55 Plus 1fach / 3fach für KNX
Bestell-Nr. 5015 003, 5015 050
PDF, 175 KB
Tastsensor 4.55 Plus 2fach / 4fach für KNX
Bestell-Nr. 5016 003, 5016 050, 8388 00
PDF, 176 KB
Tastsensor 3 Plus für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe
Bestell-Nr. 5142 00, 5142 008, 5145 00, 5145 008
Tastsensor 4 24 V, System 55
Bestell-Nr. 5071 00, 5072 00, 5073 00
PDF, 86 KB
KNX RF Tastsensor System 55
Bestell-Nr. 5101 00, 5103 00
PDF, 230 KB
Tastsensor 3 Basis für KNX, System 55
Bestell-Nr. 5111 00, 5112 00, 5113 00
Tastsensor 3 Komfort für KNX, System 55
Bestell-Nr. 5131 00, 5131 008, 5132 00, 5132 008, 5133 00, 5133 008, 5134 00, 5134 008, 5136 00, 5136 008
PDF, 257 KB
Tastsensor 4.95 Komfort für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe
Bestell-Nr. 1041 003, 1041 028, 1042 003, 1042 028, 1044 003, 1044 028
PDF, 249 KB
Tastsensor 4.55 Komfort für Gira One und KNX mit Inbetriebnahme-Wippe
Bestell-Nr. 5045 00, 5046 00, 5047 00
PDF, 190 KB
Tastsensor 4.55 Detect für KNX mit Inbetriebnahme Wippe - 1fach, 2fach, 3fach
Bestell-Nr. 5055 00, 5056 00, 5057 00
PDF, 228 KB
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.