Alexa-KNX Integration
This module enables you to control and query your Smart Home via the HomeServer by voice.
Folgende Dateien sind nicht in der von Ihnen gewählten Sprache verfügbar, aber eventuell in anderen Übersetzungen.
This module enables you to control and query your Smart Home via the HomeServer by voice.
FEELSMART. stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, auf der Endkunden, Architekten und Planer eine Vielzahl von leistungsfähigen Produkten finden, die nicht nur einzeln die…
Mit dem SCRIPTING Logic Node lassen sich Berechnungen, Textverarbeitung und individuelle Logik in einem einzigen Block bündeln. Dadurch ersetzen Sie mehrere Formel-, Formatierungs-…
Connect Miele appliances! Read status and control actions via push buttons, voice assistants and automatic routines.
With the HomeServer Projectmanager you can easily organize and share your HomeServer and FacilityServer projects from Gira and Feller. A simple check-in/check-out function gives…
Farblichter aller Art und natürlich Weißlicht mit Temperaturvorgabe, können Sie flexibel von allen Endgeräten bedienen und anzeigen. Passen Sie die Slider an Ihre Bedürfnisse an…
Bedienen Sie Ihren Fernseher, Musikanlage, Receiver oder ähnliches komfortabel und direkt im Quad Client. Alle wichtigen Funktionen die Sie benötigen sind enthalten, wie Programm…
Dieses Template steuert Klimaanlagen (Sanyo und Panasonic), die Betriebsartenumschaltung, Lüfterstufen und/oder Lüftstromrichtungen zur Steuerung anbieten.
Dieses Template visualisiert Meldegruppen-Zustände und steuert, ob diese intern oder extern gesperrt oder entsperrt werden sollen. Außerdem zeigt das Template an, ob es sich um…
Nutzen Sie das PopUp um zahlreiche Funktionen wie Szenen, Einstellungen, Lüftung, Musik und vieles mehr praktisch und übersichtlich in einer QC Zeile zu integrieren. Sie können die…
Einen Sleep-Timer und WakeUp-Timer haben Sie nun direkt in der Oberfläche und können elegant eine Schaltzeit anlegen, die auch nur einmal ausgeführt wird. Natürlich eignet es sich…
Dieses Template visualisiert die Einstellungen für eine Sonnenschutzsteuerung (Automatik an/aus, Preset für Position und Lamellenstellung).
Dieses Template visualisiert die wichtigsten Funktionen eines Sonos Zone-Players. (Wiedergabe/Stopp, Nächster/Vorheriger Titel, Lautstärke)
Zeigen Sie bis zu 20 Zustände im Ampel Prinzip in nur einer Zeile an und verwalten Sie die Störungen durch Quittung und Reset. Durch das Ampelsystem als Sammelmeldung sehen Sie…
Machen Sie Ihren QC-Client noch persönlicher und individueller. Durch die Funktionsvorlage Text, kannst Du Hinweise, Kontaktdaten oder sonstige Textinformationen darstellen. Per 14…
Egal ob anzeigen oder bedienen. Mit dieser Funktionsvorlage können Sie völlig frei Werte darstellen und verändern. Inkl. Überschrift, Einheit und Kommastellen. So ist die Bedienung…
Mach Dein Gebäude sicherer und nütze vorhandene Melder um es zu Schützen. Verwalte welcher Melder aktiv sind oder was bei diversen Alarmen passieren soll. Kriege sofort eine…
Die Belegung von Gebäuden oder Räumen erfolgt über den bekannten Microsoft Outlook-Terminkalender. Die hier hinterlegten Zeitprofile steuern Licht, Heizung und Lüftungsanlagen…
Lass Deine Jalousie oder Rollladen nach Sonnenstand völlig automatisch Dein Gebäude beschatten, damit es Dich nicht blendet oder es zu warm wird. Aber nur, wenn die Sonne auch…
Lass Deine Bewegungsmelder intelligent werden. Schalte und Dimme unterschiedliche Lichter zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlicher Verzögerung. Sei frei und vergebe die…
Kennst Du Deinen Energieverbrauch? Weißt Du wie viel Energie Du in der Stunde oder am Tag verbrauchst? Mit dem Energiezähler kannst Du Deinen Verbrauch erfassen, diesen in…
Deine Beleuchtung im Raum passt sich automatisch der benötigten Helligkeit an. Nütze einen Helligkeitsfühler (Innen oder Außen) um Deine Beleuchtungsstärke zu regeln. So hast Du…
Binde Deine Lüftung in Dein Gebäude ein und lass diese automatisiert oder manuell laufen. Nütze Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 Werte um zu automatisieren. Lege einzelne Stufen…
Wenn einmal etwas nicht in Ordnung ist musst Du es auch wissen. Verwalte und Überwache Deine Störmeldungen einfach und übersichtlich. Durch die Statusanzeigen und Quittung/Reset…
Hier findest Du kleine und auch etwas größere Helfer, die den Umgang und Aufbau einer Logik wesentlich vereinfachen. Einige Logikbausteine werden sicherlich bald Deine besten…
HSConnect FritzDect ist ein Logikbaustein für den Gira HomeServer. Mit diesem Baustein kann eine an die FRITZ!Box angebundene DECT-Steckdose “FRITZ!DECT 200” gesteuert…
Neben der direkten Ansteuerung der hue-Leuchten (Schalten, Dimmen, Farbwahl) bietet der Controller einen internen Szenenspeicher für bis zu 64 Szenen. Die Szenen lassen sich…
Mit HSConnect SONOS lassen sich Sonos-Player nahtlos in bestehende Visualisierungen und KNX-Installationen integrieren. Steuern Sie ab sofort Ihre Sonos-Player bequem und…
E-Mobilität wird ein immer wichtigeres Thema. Nun wurde die Möglichkeit geschaffen, E-Autos und deren Ladung intelligent mit dem Gebäude zu vernetzen. Somit erreicht man eine…
Der Kostal Batteriewechselrichter sorgt für eine direkte Ladung des Batteriespeichers von der Zuleitung aus der PV Anlage. Dabei managt er unter Berücksichtigung des Ladestands…
SolarLog ist ein durchdachtes System zum Management und zum Monitoring der eigenen Photovoltaik-Anlage. Alle kompatiblen Wechselrichter werden unterstützt und können in die…
SolarLog ist ein durchdachtes System zum Management und zum Monitoring der eigenen Photovoltaik-Anlage. Alle kompatiblen Wechselrichter werden unterstützt und können in die…
Mit QC-Camera können Videostreams von IP-Kameras im Gira QuadClient dargestellt werden. QC-Camera unterstützt alle gängigen Videoformate, Codecs und Auflösungen inklusive des…
ScenarioPro eröffnet dem Integrator in Sachen Szenen völlig neue Möglichkeiten. Da sich Szenen jederzeit inkl. der zugerhörigen Objekte gebäudeweit anlegen und ändern lassen, muss…
From now on, the ise smart app KNX Axis connects the KNX building control with the broad Axis IP product portfolio. Our application allows you to have a two-way communication…
Starting now, the popular light system Philips Hue is also finally controllable via all KNX control elements. Each lamp’s color value and brightness can be defined. Light…
From electric meter to heater: in a straight forward manner, Programmable brings together KNX and devices which were not compatible previously. The development of individual…
With the ise smart connect KNX Secure, KNX can be conveniently and safely accessed from anywhere around the world. Whether via computer, tablet, or smart phone – you get safe…
Controlling up to five Sonos master devices plus up to 25 slaves simply via the KNX– no longer a dream of the future thanks to this adapter newcomer by ise! Choose to control…
Together with the new multiMATIC controller, the ise smart connect KNX Vaillant offers the integration of eBUS and KNX, thus also enabling the comfortable integration of Vaillant…
Stetig steigender Kostendruck, angespannte Haushaltslagen, Personalengpässe oder der sorgsamere Umgang mit Energieressourcen und der Umwelt sind Herausforderungen, denen sich immer…
Steuern Sie einen vollständigen Konferenzraum und die darin enthaltenen technischen Geräte ganz leicht über eine zentrale Visualisierung.
A useful counter with advanced options. Move a pointer within a specific range or loop it in a circle. All options like StepSize, Range, Reset and Loop can be configured. Watch the…
Modern home and building automation systems often use various other systems and technologies. In the latest version, the NETx BMS Server also offers an interface to Gira…