Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Neue Funktionen in Verbindung mit dem Gira One Server
- Der Smart Home Windows Client kann in Anlagen mit einem Gira One Server/Gira X1 Server als Client verwendet werden.
- In einer Gira One Anlage kann das Interface der Gira Smart Home App bis zu 250 Gira One Verbraucher visualisieren.
- Es können maximal 100 Gira One Clients gleichzeitig auf den Gira One Server zugreifen.
- Ist der Smart Home Windows Client mit Benutzer angemeldet, der Administratorrechte besitzt, können folgende Funktionen genutzt werden:
- Das Gerätepasswort des Gira One Servers auf das Initial Device Password zurücksetzen, um wieder Zugriff auf das Gerät und das Projekt zu erhalten.
- Hinzufügen von IP-Kameras, die mit der ONVIF-Technologie ausgestattet sind.
Bekannte Einschränkungen in einem Gira One Projekt mit Smart Home Windows Client
- Auf dem Gira Smart Home Windows Client können Videostreams von IP-Kameras dargestellt werden, die über eine sogenannte Preview-URL abgerufen werden.
- Ein alternativer Aufruf des Videostreams ist möglich, wenn die IP-Kamera über einen separaten RTSP-Stream verfügt.
Ein alternativer RTSP-Stream wird nur für die Gira Smart Home App auf den Betriebssystemen iOS und Android unterstützt.
Der Gira Smart Home Windows Client unterstützen diesen alternativen Aufruf des Videostreams nicht.
- Ein langer Tastendruck im Touchbetrieb wird nicht ausgeführt (relatives Dimmen, Langzeit-Fahrbefehl für Beschattung). Eine Bedienung ist in der großen Kachel möglich, indem absolute Helligkeits- bzw. Positionswerte abgerufen werden.