Downloads & Software-Updates

QuadClient Starter

QuadClient Starter

Der QC-Starter ist eine Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.

Der QC-Starter baut die Verbindung zum Gira HomeServer/FacilityServer auf und lädt anschließend automatisch die Gira QuadClient Anwendung vom Server herunter, falls dieser noch nicht auf dem Client-Gerät installiert ist.

Nach einer einmaligen Installation des QuadClient Starters müssen bei zukünftigen HS/FS Updates an den Endgeräten keine manuellen QuadClient-Updates mehr durchgeführt werden, da der QuadClient Starter immer  automatisch die jeweils aktuelle Version des QuadClients vom HomeServer herunterlädt und installiert.

Für einen schnellen und einfachen Zugriff auf die gewünschten Gira HomeServer/FacilityServer können im QuadClient-Starter HomeServer/FacilityServer-Profile angelegt werden. 

Funktionen

  • HomeServer/FacilityServer Profile anlegen/löschen
    • Profilname
    • IP/URL
    • Port
    • QuadClient starten / downloaden
  • Standard-Profil definieren
  • Kiosk-Modus
    • aktivieren / deaktivieren
    • Kiosk-Pin
    • Pin-Schutz verwenden
  • Direktaufruf des QuadClient Config Editors

Der QC-Starter kann ab der Experte Version 4.7.0 verwendet werden.