Downloads & Software-Updates

Gira G1 Firmware-Update

Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.

Hinweis

Nach dem Firmwareupdate werden neue Versionen der auf dem Gira G1 vorhandenen Anwendungen installiert. Wenn der Gira G1 als eNet- oder HomeServer Client betrieben wird, überprüfen Sie bitte im Menü „Einstellungen - Gira App Einstellungen“ am Gira G1, ob die neuen Versionen der Anwendungen aktiviert wurden.
Führen Sie nach einer Wartezeit von 2 Minuten einen Neustart des Gira G1 durch.

Behobene Fehler

  • Gira HomeServer - In Projekten mit großen Räumen oder Gewerken wird die Wartezeit verkürzt. In diesen Ansichten werden die Funktionen sofort angezeigt. Die scrollbaren Funktionen werden im Hintergrund nachgeladen.
  • Gira HomeServer - Nach Beendigung eines Türgespräches kann die Home-Server-App ohne Wartezeit aufgerufen und direkt bedient werden.
  • Gira HomeServer - Reconnect-Verhalten verbessert.
  • Gira HomeServer - Fehlverhalten des Verbindungsdialogs im Vordergrund wurde behoben.
  • Türkommunikation - Verbindungs-Timeout in Objekten mit mehr als 12 Gira G1 beseitigt.
  • Türkommunikation / Gira HomeServer - Bilder aus dem Türkommunikations-System mit 320 x 240 werden nun fehlerfrei angezeigt.

Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients

  • direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
  • Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
  • Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
  • Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
  • Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion
  • Auswertung des Gira G1 Temperaturfühlermoduls nicht möglich