Downloads & Software-Updates

Gira Experte

Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.

Experte Version 4.11.1

Systemvoraussetzungen

  • Betriebssystem: Windows 10
  • Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
  • Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
  • Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5

Unterstützte Geräte

Die Experten-Software 4.11.1 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • Gira HomeServer 4
  • Gira FacilityServer 4

Update-Hinweise

Die Aktualisierung auf die Firmware 4.11.1 ist nur von der folgenden Version möglich:

  • 4.11.0.201123
  • 4.10.1.200330
  • 4.10.0.200117
  • 4.9.0.190612

Bugfixes

QC-Config

IoT-Funktion:

  • Umfangreiche Fehlerbehebungen in der IoT-Anbindung (Gewerke, etc.)
  • Fehlerbehebung in der IoT-Anbindung bei Projektänderung

Experte

  • Fehlerbehebung in der Darstellung von Parametrierungsfenstern
  • URL-Endpoints http-Befehl options: doppelte Ausführung von Schaltbefehlen
  • Fehlerbehebung im Logikbaustein "ist Datum beweglicher Feiertag" am Eingang 2
  • Full-HD Skalierung der Hintergrundgrafik in der HTML-Visu korrigiert
  • Color-Picker- und Tunablewhite-Stammerror in der Debugseite entfernt

Bekannte Fehler

  • TKS-Communicator - Show und Hide Befehle unter Windows 10
  • HomeServer / S1 - Kamerazugriff von extern funktioniert nicht korrekt
  • HS QC Aufruf von bestimmtem Reiter über Menüpunkt funktioniert nicht
  • Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten"
  • S1 Windows Client - HS Freie Visu Aufruf im Browser - das Zertifikat wird nicht erkannt
  • QC Config - Umlaute im Benutzernamen