Gira Experte
Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Experte Version 4.11.0
Systemvoraussetzungen
- Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
- Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
- Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5
Unterstützte Geräte
Die Experten-Software 4.11.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- Gira HomeServer 4
- Gira FacilityServer 4
Update-Hinweise
Die Aktualisierung auf die Firmware 4.11.0 ist nur von der folgenden Version möglich:
- 4.10.1.200330
- 4.10.0.200117
- 4.9.0.190612
Neuheiten und Verbesserungen
Experte/Firmware
- Logik Online-Test im Graphischen Logikeditor
- Vereinfachung der Projektierung
- Anbindung an Gira Alarm Connect
- DHCP
Unter den Projekteinstellungen/Netzwerk kann DHCP eingestellt werden. D. h. der HomeServer kann seine IP-Adresse und/oder DNS-Server von einem DHCPfähigen Router zugewiesen bekommen.
- Überarbeiteter Szenen Baustein
- Einstiegsseite
Bei der Eingabe der IP-Adresse des HomeServers zeigt sich jetzt eine Übersichtsseite mit allen verfügbaren URL-Aufrufen.
QuadClient
- Tag-/Nacht-Umschaltung
Der QuadClient kann zwischen Tag (helles Design) und Nacht (dunkles Design) geschaltet werden.
- Neue Symbole
- Grundriss-Navigation
- Grundriss-Editor
- Alarm PlugIn
Bugfixes
- Projekt-Übertragen Dialog nicht immer im Hintergrund
- Logikbaustein Szenen - fehlerhafte Übersetzung behoben
- Experte - Keine Fehlermeldung nach Projektimport nach fehlenden HSLX-Dateien
- Experte - Fehlermeldungsausgabe, wenn nicht "erlaubter" Port eingestellt wurde
- Experte - Bilder/Symbole aus globaler Bibliothek werden in Design 1920x1080V nicht richtig bzw. vertauscht angezeigt
- Der Fehler ist in der Version 4.11.0 behoben. Wird allerdings eine globale Bibliothek einer älteren Experten Version importiert, dann kann der Fehler wieder auftreten, da auch die globale Bibliotheken der älteren Version von dem Fehler betroffen sind.
- Experte - Visualisierung dynamische Texte - Wenn "Letzte Einstellungen abrufen" nicht gesetzt ist, wird der Dialog beim Einrichten von dynamische Texte in der Visu wieder angezeigt.
- Experte - Visualisierung - Kleiner-Zeichen "<" wird nicht mehr als "[" dargestellt
- HS Client - GIFs konnten unter Umständen im HS-Client nicht mehr angewählt werden (Fehler behoben)
- Logikbaustein - "Auswahlschalter" Eingang - Fehler am Eingang 2 behoben
- QuadClient - Wetterprognose-Plugin - Refresh wieder in angegebener Zeit
- QuadClient - Template Definition in Design 5 Zentrierte Darstellung für iOS angepasst
- QuadClient - die Rücksprungzeiten für MyTouch werden jetzt dauerhaft übernommen
- QuadClient - Funktionsvorlage Tasten plus (ID 1-118) mit PIN Schutz angepasst
- QuadClient - Zeitschaltuhr im QC Dimmen Plus angepasst
Bekannte Fehler
- TKS-Communicator - Show und Hide Befehle unter Windows 10
- HomeServer / S1 - Kamerazugriff von extern funktioniert nicht korrekt
- HS QC Aufruf von bestimmtem Reiter über Menüpunkt funktioniert nicht
- Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten"
- S1 Windows Client - HS Freie Visu Aufruf im Browser - das Zertifikat wird nicht erkannt
- QC Config - Umlaute im Benutzernamen