Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Experte Version 4.10.1
Systemvoraussetzungen
- Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
- Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
- Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5
Unterstützte Geräte
Die Experten-Software 4.10.1 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- Gira HomeServer 4
- Gira FacilityServer 4
Update-Hinweise
Die Aktualisierung auf die Firmware 4.10.1 ist nur von der folgenden Version möglich:
- 4.10.0.200117
- 4.9.0.190612
Fehlerbehebung
Experte/Firmware
- Update auf die Firmware 4.10.1 ist nur von der Version 4.9.0 oder 4.10.0 möglich.
Bei Gira HomeServern mit Indexständen <=I20 konnte es dazu kommen, dass der Gira HomeServer nach dem Firmware-Update auf die 4.10.0.200117 von einer Version <4.9.0.190612 nicht mehr bootete.
Über einen bootfähigen USB-Stick mit einer Version 4.8.0, 4.9.0 oder 4.10.0 konnte der Gira HomeServer wieder bootfähig gemacht werden. Dieser Schritt wird mit der Voraussetzung einer mindestens vorliegenden Firmware
4.9.0.190612 nicht mehr notwendig sein.
- Bei den Diagrammen in der freien Visualisierung (HS-Client, HTML-Visu oder Ajax-Visu) wurden die Achsenbeschriftungen nicht korrekt angezeigt. Das ist mit der Firmware 4.10.1.200330 behoben.
- Die Maximalgröße für Kamerabilder wurde von 1 MB auf 10 MB erhöht.
Hinweis:
Wenn Sie bereits die Firmware 4.10.0.200117 installiert haben und keine freie Visualisierung mit einem oder mehreren Diagrammen mit Achsenbeschriftungen
nutzen, dann brauchen Sie das Firmware-Update nicht durchführen. Beim Projekt-Upload wurde keine Verriegelung eingebaut.
QuadClient
- Beim Wechsel zwischen verschiedenen Gewerkeansichten konnte es passieren, dass Teile der zuletzt angezeigten Ansicht auch in der momentan aktiven Ansicht dargestellt wurden. Das ist mit der Version 4.10.1 behoben.
- Bei der Dimmer-Funktionsvorlage wurden in der Version 4.10.0 kleinere Werte für Schaltzeiten eingeführt. Bei bestehenden Projekten wurden dadurch die bestehenden Schaltzeiten verschoben. Das Update 4.10.1 behebt die Verschiebung, sodass die eingestellten Werte wieder ausgesendet werden.