Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira L1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Version: 2.4.37

Datum: 19.12.2019

Download

Wichtiger Hinweis

Nach dem Firmware-Update ist das Gira Logikmodul mit einem Geräte-Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet "device". Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.

Neue Funktionen

  • Gira App Shop: Unterstützung von Lizenzen für Logikbausteine.
  • Veröffentlichung des Gira Logic Node SDK.
    Hiermit können Drittentwickler eigene Logikbausteine für Gira X1 und Gira L1 entwickeln.
  • Zugriff auf SSL-Zertifikate des Gira L1 von Logikbausteinen ermöglicht.
    Hierdurch sind HTTPS-Verbindungen von Logikbausteinen möglich.
  • Logik-Gerätewebseite überarbeitet.
    • Übersicht über Lizenzen der verwendeten Logikbausteine.
    • Auflistung der geladenen Logikbaustein-Pakete.
    • Reihenfolge der Bausteine angepasst an die Verbindungen untereinander.
    • Detaillierte Fehlermeldungen zum Baustein bei Fehlern.
    • Webseite wird zum Download der Logdateien mit hinzugefügt.

Allgemeine Verbesserungen

  • Loglevel der LogicEngine kann zur Laufzeit verändert werden.
  • Allgemeine Verbesserung der Stabilität und Performance.

Behobene Fehler

  • Der Gira L1 konnte in der Logik nicht korrekt Events von anderen Geräten im Projekt auswerten.
  • Persistierte Datenpunktwerte wurden bei der Inbetriebnahme überschrieben.
  • Es konnte vorkommen, dass ein falscher DNS-Server übernommen wurde, wenn über die ETS eine statische Netzwerkkonfiguration eingestellt wurde.
  • Die Darstellung der Diagnoseseite über den Gira S1 war nicht korrekt.
  • Probleme mit Astro-Funktionen von Zeitschaltuhren in bestimmten Zeitzonen behoben, wenn Sonnenaufgang und -untergang nicht am selben Tag parametriert wurden.
  • Potentielle Abstürze bei starker Gerätenutzung während eines GPA Downloads behoben.
  • Probleme mit ungültigen Konfigurationseinstellungen behoben.
  • Diverse kleinere Probleme behoben..

Bekannte Fehler

  • Projektkopie auf Gerät sichern funktioniert nur bei Projekten bis zu einer Größe von 10 MB.

 

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.