Gira X1 Firmware-Update
Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Neue Funktionen
- Anbindung von Sonos-Lautsprechern
- Steuerung von bis zu acht Sonos-Lautsprecher über die Gira Smart Home App
- Gerätedatenpunkte können direkt mit KNX-Gruppenadressen verbunden werden
- Dokumentation für den Endanwender
Der Endanwender kann die IP-Adresse des Sonos-Lautsprechers über die Gira Smart Home App eingeben
- Die Geräte-Website des Gira X1 wurde überarbeitet
- Die Gira X1 App wurde umbenannt in Gira Smart Home App
Allgemeine Verbesserungen
- Der Helligkeitswert der Funktion Dimmer (RGB/RGBW) ist nun optional nutzbar.
Behobene Fehler
- Gira X1 Logik kann die Events des Türkommunikationssystems nicht korrekt auswerten
- Nach ETS Kommissionierung mit manueller IP Vergabe erhält der Gira X1 fälschlicherweise die DNS Adresse 127.0.0.1
- Persistierte Datenpunktwerte werden bei der Inbetriebnahme überschrieben
- Nach Wechsel von Hoch- auf Querformat in der Kamera-Funktion kommt es zu einem Darstellungsfehler
- Projektkopie auf Gerät sichern schlägt bei großen Projekten fehl
- DNS-Server und Gateway konnte nicht auf IP Adresse 0.0.0.0 gesetzt werden.
Bekannte Fehler
- Bauf Android-Geräten fehlt in einigen Statusanzeigen das Symbol "i"
- Mit GPA einen Gira X1 direkt verbinden (Eingabe der IP-Adresse) funktioniert nicht
Wichtige Hinweise
- Ältere Android Versionen (hier 4.4.2) können keine Verbindung mit der Gira X1 App zum Gira X1 herstellen, wenn ein nicht valider NTP Server eingetragen wurde
- Endgeräte mit der Android-Version < 4.4.3 werden nicht unterstützt
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 3.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.