Downloads & Software-Updates

Gira G1 Firmware-Update

Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes ist die von der KNX Association zertifizierte Inbetriebnahmesoftware ab der Version ETS5.4 erforderlich. Für ältere Versionen der ETS ist keine Produktdatenbank verfügbar.
Zur ETS Inbetriebnahmen des Gira G1 mit Firmware-Version 2.0 ist zwingend die ETS Applikation 2.0 zu verwenden. Ältere ETS Applikationen sind nicht zur Firmware-Version 2.0 kompatibel und können nicht konvertiert werden.

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 2.3 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Wichtige Hinweise

  • Nach dem Firmware-Update ist das Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt.
    Das Passwort finden Sie auf einem Etikett auf dem Gira G1. Sollte hier kein Passwort vermerkt sein, lautet das Passwort „device“. Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.
  • Für Geräte ab Indexstand I07, welche werksseitig mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer ausgeliefert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
    Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4.65 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
    Verfügung.
  • Für Geräte mit Indexstand I06 oder älter, welche mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer aktualisiert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
    Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4.65 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
    Verfügung.

Allgemeine Verbesserungen

  • Steigerung der Startgeschwindigkeit.
  • Schnelleres Laden neuer Projekte.

Verbesserung der Wartung und Inbetriebnahme

  • Zusatzdienste „Türkommunikation“ und „Wetterprognose“ können über die ETS aktiviert und deaktiviert werden.
  • Übermittlung von Geräte-Statusinformationen über KNX
  • PIN-Schutz für Systemmenü.
  • Datum und Uhrzeit können in der Statusleiste ausgeblendet werden.
  • Werksreset über Systemmenü auslösbar.
  • Geräte-Neustart über Systemmenü auslösbar.

Neue Funktionen KNX Raumbediengerät

  • Erweiterung auf bis zu 150 Kanäle in 6 Funktionsordnern zu je 25 max. Kanälen.
  • Erweiterung der Auswahl der Funktions-Symbole auf über 300 Symbole.
  • Im Home-Bildschirm werden in den Kacheln der Favoritenfunktionen der jeweilige Name des Funktionsordners mit angezeigt.
  • Ergänzung der Funktionen „Schalten“ um:
    • Funktion „Drücken und Loslassen“
    • Funktion „Trigger“
  • Ergänzung der Funktionen „Dimmen“ um:
    • Funktion „Dimmen Relativ“
    • Funktion „Dimmen Absolut RGB“ mit 5 Favoriteneinstellungen
    • Funktion „Dimmen Absolut RGBW“ mit 5 Favoriteneinstellungen
    • Funktion „Dimmen Absolut TunableWhite “ mit 5 Favoriteneinstellungen
  • Ergänzung der Funktionen „Heizung/Lüftung/Klima“ um:
    • Unterstützung des Gira G1 Raumtemperaturfühler-Moduls
    • Funktion „Umschalten Betriebsart Heizen und Kühlen im User Interface“
    • Funktion „Mehrfache RTR-Nebenstelle“
    • Funktion „Mehrfache RTR-Nebenstelle EIN/AUS“
    • Funktion „Mehrfache RTR-Nebenstelle Sauna“
    • Funktion „Mehrfache RTR-Nebenstelle Sauna EIN/AUS“
    • Funktion „Klimaanlagen-Steuerung“ für KNX Gateways
  • Ergänzung der Funktionen „Wertgeber 1Byte“ und „Temperturwertgeber 2Byte“ mit Walzeneingabe um:
    • Timerfunktion
    • Vorgabe eines minimalen und eines maximalen Wertes, einer Schrittweite und eines Basiswertes
  • Funktion „Wertgeber mit Tastatureingabe“ für die KNX DPTs:
    • 0…255 (1Byte / DPT5.010)
    • -128…127 (1Byte / DPT6.010)
    • 0…65.535 (2Byte / DPT 7.001)
    • -32.768…32.767 (2Byte / DPT 8.001)
    • Dezimal (2Byte / DPT 9.xxx)
    • 0…4.294.967.295 (4Byte / DPT12.001)
    • -2.147.483.648…2.147.483.647 (4Byte / DPT13.001)
    • Dezimal (4Byte / DPT 14.xxx)
  • Einbindung von IP-Kameras (M-JPEG) mit und ohne Passwort.
  • Audiosteuerung über KNX Kommunikationsobjekte:
    • Funktion „Audiosteuerung“
    • Funktion „Audiosteuerung mit Mediadaten“
    • Funktion „Audiosteuerung mit Mediadaten und Playlist“

Neue Funktionen Türkommunikation:

  • Funktion „Intern sprechen“ in Verbindung mit dem Gira TKS-IP-Gateway (zu anderen Gira G1 bzw. Gira Wohnungsstationen oder PC Clients).
  • Funktion „Auslösen eines Etagenrufs über KNX Kommunikationsobjekt.

Einschränkungen im Vergleich zur Version 1.3:

  • Keine Sortierung der Einzelfunktionen innerhalb der Funktionsordner möglich

Bekannte Fehler

  • In der Zeitzone Asien gibt es zwei Zeitzonen UTC+ 10 "VLAT Russland" und "MAGT Russland". Die Zeitzone UTC+ 11 "MAGT Russland" fehlt.
  • Beim Raumtemperaturregler und der Raumtemperaturregler-Nebenstellen kann es bei schnellen Betätigen der +/- Tasten zu einer springeneden Anzeige der Sollwerte kommen.
  • Sind Raumtemperaturregler und die dazu zugeordnete Raumtemperaturregler-Nebenstelle auf einem Gira G1 parametriert und über KNX Kommunikationsobjekte miteinander verbunden kann es zu Fehlfunktionen kommen.