Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Das Update enthalt neue Funktionen und Verbesserungen für den Gira X1.
Neue Funktionen:
- Fernzugriff über Gira S1 oder
ise smart connect KNX Remote Access
- Gira X1 App starten => Verbindung passiert automatisch im Hintergrund
- Komplexe VPN-Einrichtung entfällt
- Keine Konfiguration des Kunden-Routers
- Lösung für die IPV6 Problematik
- Dimmen (RGBW)
- Dimmen Absolut RGB mit fünf Favoriteneinstellungen
- Dimmen Absolut RGBW mit fünf Favoriteneinstellungen
- Dimmen (Tunable White)
- Dimmen Absolut TunableWhite mit fünf Favoriteneinstellungen
- Klimaanlagen-Steuerung für KNX Gateways mit fünf Favoriteneinstellungen
- RTR-Nebenstelle für Sauna-Funktion
- Audiosteuerung mit Media-Support und Playlisten
- Taster (Drücken/Loslassen)
- Drücken ein, Loslassen aus
- Drücken aus, Loslassen ein
- Demo-Modus
- die wichtigsten Funktionen in der App auch ohne Gira X1 Hardware erlebbar
- für iOS und Android verfügbar
- PIN-Schutz für Systemmenü
- Schutz der Systemmenüeinstellungen vor Unbefugten
- Statusdarstellung – Ordneransicht
- Funktionen mit Statusanzeige
- Diagnose-Seite
- Authentifizierung durch Benutzername und Passwort nötig
Allgemeine Verbesserungen
- Gewerke
- Funktionen um Raumbezeichnung ergänzt
- Zusammenfassung der Funktionen Dimmer und Dimmer (Schrittweite)
- Kamera
- Funktion mit und ohne Passwort
- Startbutton entfernt
- Heizen und Kühlen (Ein/Aus)
- Umschalten Betriebsart Heizen und Kühlen in der Gira X1 App
- Betriebsmodusumschaltung nicht mehr als Pflichtfeld
- EIN/AUS der RTR-Nebenstelle
- 32-Bit Wertgeber mit und ohne Vorzeichen
- Wertgeber mit Tastatureingabe für Wertebereich größer drei Stellen
- Wertgeber (alle Funktionsvorlagen)
- Zeitschaltuhr in der Gira X1 App verfügbar
Behobene Fehler
- Die Walzen des Wertgebers blieben bei schneller Bedienung nicht auf dem Zielwert stehen.
- In GPA gewählten Symbole wurden in der Gira X1 App in wenigen Fällen nicht dargestellt.
- Nach dem X1 Neustart konnte es vorkommen, dass die Konfiguration der Gira X1 App nicht mehr geladen wurde.
- Außerhalb der fehlparametrierten Min-/Max-Werte konnte die Funktion Heizung nicht mehr in der Gira X1 App genutzt werden.
- Logikfunktionen werden vom Bus gelesen auch ohne Aktivierung des Parameters „vom KNX-Bus lesen“
- Im Szenen-Set fehlt die Funktion fehlt „Alle Datenpunkte löschen“.
Bekannte Fehler
- Die sendende physikalische KNX-Adresse fehlt beim Linienscan.
- Datenpunkt der Kamera wird beim Ausschalten einmal zusätzlich getoggled.
- Die Entlade-Funktion der ETS hat keine Auswirkung auf die zusätzlichen physikalischen Adressen.
- Der KNX-Gruppenadress-Datenpunkt Uhrzeit (DPT 10.001) wird mit zufälligem Wochentag versendet.
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.4 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.