Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Mit 2-Draht-Bus-Technik kann sie für bis zu 28 Teilnehmer ohne extra Spannungsversorgung und großen Verkabelungsaufwand installiert werden.
Mit Hilfe des Gira Projekt Assistenten (GPA) können bei Inbetriebnahme alle Einstellungen festgelegt werden – Geräteparameter, Bildspeicher, Türrufe und vieles mehr. Praktisch vor allem bei Mietobjekten. Diese Einstellungen sind als Backup auf einer microSDKarte speicherbar. Einstellungsänderungen können optional mit einer PIN-Eingabe geschützt werden. Praktisch für Mehrfamilienhäuser oder Ferienwohnungen. Für schnelle Hilfe können Sie Ihre Kontaktdaten als digitale Visitenkarte auf dem Gerät hinterlassen, so dass Sie für den Nutzer leicht erreichbar sind. Auch Firmwareupdates lassen sich einfach über eine microSD-Karte aufspielen. Selbstverständlich ist auch die gewohnte Push-Button-Inbetriebnahme möglich.