Gira Rauchwarnmelder Dual Q

Doppelt sicher durch Wärme- und Streulichtmessung mit Q-Label

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet und schafft damit gleich doppelte Sicherheit. Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird. Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturänderungen im Raum: Damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Flüssigkeitsbrand, schneller registriert und sicher erkannt werden.

Ebenfalls lässt sich das Alarmverhalten in Einsatzbereichen mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren. Die Lebensdauer der fest eingebauten Batterie beträgt bis zu 10 Jahre. Für noch mehr Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit lässt sich die Funktionalität des Gira Rauchwarnmelders Dual Q mit optional erhältlichen Geräten vernetzen und erweitern.
Vernetzung

  • Q-Label für erhöhte Qualität
  • Optischer Alarm über einen roten LED-Leuchtring
  • Akustischer Alarm über einen lauten, pulsierenden Ton
  • Modulschnittstelle zur Vernetzung mit optionalem Funk-, Relais- oder KNX Modul
  • Batterielaufzeit: bis zu 10 Jahre
  • Reduktion von Falschalarmen
  • Erkennung von Rauchentwicklung durch Streulichtmessung
  • Schnelle Erkennung der Brandart durch Wärmemessung
  • Überprüfung der Geräte ohne Demontage
  • Vernetzung von bis zu 40 Geräten möglich
  • Taste für Funktionstest und für die Deaktivierung der Streulichtmessung
  • Batterieausfallwarnung (30 Tage)
  • Demontageschutz

Q-Label für erhöhte Qualität

Ausgezeichnet mit dem Q-Label, erfüllt der Gira Rauchwarnmelder Dual Q erhöhte Qualitätskriterien nach der vfdb-Richtlinie 14-01 und DIN EN 14604. Das Q steht für geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen bei gleichzeitig erhöhter Stabilität z.B. gegen äußere Einflüsse.
Mehr zum Q-Label


Erkennung von Rauchentwicklung durch Streulichtmessung

Rauchentwicklung erkennt der Gira Rauchwarnmelder Dual Q durch das Prinzip der fotoelektrischen Streulichtmessung mit prozessorgesteuerter Signalauswertung. Eine Leuchtdiode in der Rauchkammer sendet Lichtstrahlen aus. Eindringender Rauch bricht diese Lichtstrahlen und lenkt sie auf eine Empfangsdiode. Der Alarm wird ausgelöst.


Schnelle Erkennung der Brandart durch Wärmemessung

Wärmeentwicklung detektiert der Rauchwarnmelder Dual Q über einen zusätzlichen Thermosensor: Damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Flüssigkeitsbrand, schneller registriert und sicher erkannt werden. Ebenfalls lässt sich das Alarmverhalten in Einsatzbereichen mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren.


Sicherer mit Zertifikat: Empfehlung für die Installation von Rauchwarnmeldern

Rauchwarnmelder sind Lebensretter – und müssen deshalb im Falle eines Falles ihre Funktion zuverlässig erfüllen. Dafür ist sicherzustellen, dass sie korrekt installiert sind. Für die fachmännische Installation von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 ist ein Nachweis der Fachkompetenz der Dienstleistungserbringer vorgesehen, die die Planung, Installation und Instandhaltung von Rauchwarnmeldern durchführen.

Online-Fernlehrgang „Gira Rauchwarnmelder“


Batterieausfallwarnung (30 Tage)

Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q kontrolliert kontinuierlich seine Rauchauswertung und überprüft die Batteriespannung. Eventuelle Fehler werden über ein Störungssignal (Signalton und Leuchtdiode) angezeigt. Einen notwendigen Gerätewechsel meldet der Gira Rauchwarnmelder Dual Q 30 Tage lang im Voraus. Während dieser Zeit ist das Gerät voll funktionsfähig.


Demontageschutz

Dank seines Demontageschutzes ist der Gira Rauchwarnmelder Dual Q auch für den ­Einsatz in Kindergärten, Gewerbe- und Mietobjekten attraktiv. Der Demontageschutz kann optional an der Montageplatte aktiviert werden. Danach lässt sich die Verriegelung – etwa für Wartungsarbeiten – nur noch mit einem Werkzeug öffnen.


Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Batterie des Rauchwarnmelders

Akkustisches Signal:
Alarm: mind. 85 dB (A)

Optisches Signal:
Leuchtring (rote LED)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Einbauhöhe:
max. 6 m

Schutzart:
IP30

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Bauweise:
A

Batterie
Typ:
U9VL-J-P
UN-Nr.:
3091

Abmessungen
Gehäuse:
Ø 125 H 48

Download

Gebrauchsanleitungen

Rauchwarnmelder Dual Q

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2336 02, 2346 02

PDF, 271,3 KB

Download

Technische Dokumentation

Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Bestell-Nr 2336 02, 2346 02, 1145 02, 1149 02, 2333 00

PDF, 1,0 MB

Download

Zertifikate

Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2336 02

PDF, 279,3 KB

Download


Rauchwarnmelder Dual Q

Leistungserklärungen

Bestell-Nr 2336 02, 2337 02, 2338 02, 2340 00, 2343 00, 2346 02, 2347 00

PDF, 241,8 KB

Download


Rauchwarnmelder Dual Q, Relaismodul und KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2336 02, 2338 02, 2340 00, 2343 00, 2346 02

PDF, 183,3 KB

Download

Technische Daten

Rauchwarnmelder RWM Dual Q Reinweiß

Spannungsversorgung:
über Batterie des Rauchwarnmelders

Akkustisches Signal:
Alarm: mind. 85 dB (A)

Optisches Signal:
Leuchtring (rote LED)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +55 °C

Einbauhöhe:
max. 6 m

Schutzart:
IP30

Anwendungsbereich:
DIN 14676

Normen:
DIN 14604
Bauweise:
A

Batterie
Typ:
U9VL-J-P
UN-Nr.:
3091

Abmessungen
Gehäuse:
Ø 125 H 48
Zum Anfang Download Technische Daten