Gira Studio

Gira Lichtschalter in der Designlinie Studio Glas Schwarz

Ein rundes Design.

Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue Schalterprogramm Gira Studio aus hochwertigem Glas setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Variante im trendigen Design-Interieur oder als Unterputz-Variante im gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.


Gira Studio Aufputz
Design in Serie

Das designorientierte Gira Studio AP ist ideal auch für hochwertige Installationen. Es kann als einfache Lösung installiert werden, um zum Beispiel das Licht zu steuern. Gira Studio AP aus hochwertigen Glas und bruchsicherem Thermoplast eignet sich aber auch optimal für Mehrfachinstallationen – waagerecht oder senkrecht. Es bietet somit unendliche Gestaltungsmöglichkeiten und eine nahezu grenzenlose Funktionsvielfalt im Gira System 55.

Gira Studio Unterputz
Einfach mehrfach installiert

Gira Studio UP bietet ebenso viele Einsatzmöglichkeiten wie die Aufputzvariante von Gira Studio. Ob als Einfach- oder Mehrfachinstallation, ob quer oder hoch: Gira Studio UP aus hochwertigem Glas ermöglicht besondere Highlights auf der Wand sowie geradlinige Designs, die sich jeder Raumsituation formvollendet und funktional anpassen.

Installationsvarianten

1 Schalter, 3 Installationsvarianten.

Aufputz- oder Unterputz,hochwertiges Glas auf bruchsicherem Thermoplast: Das neue Schalterprogramm Gira Studio bietet für jedes Interieur den richtigen Style. Zudem können Sie es einfach mehrfach installieren.

Gira Studio AP
Glas Schwarz

Gira Studio AP
Glas Weiß

Gira Studio UP
Glas Schwarz

Gira Studio UP
Glas Weiß

Gira Studio UP, Mehrfachinstallation
Glas Schwarz

Gira Studio UP, Mehrfachinstallation
Glas Weiß

Funktionsbeispiele

Im Gira System 55 bietet das Schalterprogramm Gira Studio über 300 Funktionen, die Ihre Räumlichkeiten zum Smart Home machen. Ob intelligente Einzellösungen, Türkommunikation oder vernetzte Gebäudetechnik: Per KNX oder Funk lässt sich das eigene Smart Home zukunftssicher und schick realisieren.

Tastsensor 3 Basis

Der Gira Tastsensor 3 Basis ermöglicht die bequeme Steuerung der wichtigsten Grundfunktionen intelligenter Gebäudetechnik: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Funktionen als Wertgeber und Szenennebenstelle. Dabei passt sich seine Bedienung den Bedürfnissen der Bewohner an: Ändern sich einmal die Funktionen, kann die Tastenbelegung einfach umprogrammiert werden. Die Zahl der speicherbaren Funktionen hängt von seiner Tastenanzahl ab.

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Vom Sofa aus bequem und bedarfsgerecht programmieren und steuern: Mit dem Bluetooth – Bedienaufsatz gehen Licht- und Jalousiesteuerung in eine neue Dimension. Smartphone oder Tablet werden zur Schaltzentrale. Via Gira App hat man auf großem Bildschirm alle Einstellungen für unterschiedliche Lichtquellen, Jalousien und Rollläden übersichtlich im Blick und perfekt unter Kontrolle. Bereits erstellte Zeitprogramme lassen sich problemlos in weitere Bedienaufsätze kopieren.

Gira System 3000 Jalousieuhr Display

Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung des neuen Gira Jalousieuhr Displays leicht wie nie zuvor. Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit per Tastendruck für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach Wochentagen und Wochenende über das Menü erfolgen. Besonders komfortabel: Über die integrierte Astrofunktion können diese Fahrzeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Gira Radio RDS

Das Gira Radio RDS sitzt einfach in oder auf der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Die intuitive Bedienung ist dank kapazitivem Sensorfeld und hochwertigem Display zur Anzeige von Informationen und senderspezifischen Daten besonders komfortabel.

Technische Daten

Gira Studio AP

Plattform:
System 55
Installationsart:
Aufputz, 1-fach
Material:
Gehäuse: schlag- und bruchsicheres, halogenfreies Thermoplast (PC) in den Farben Schwarz und Weiß
Rahmen:
Glas Schwarz und Glas Weiß
Montage:
Senkrecht und waagerecht
Design:
Gira Designteam, Radevormwald
Zubehör:
Adapter zur Leitungsführung mit Rohrschieber M20 und für Kanal 15 × 15 mm und 20 × 30 mm, Verbindungsstutzen in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend

Varianten

Studio Glas Schwarz

Glas Schwarz

Glas Weiß

Abmessungen in mm


Gira Studio UP

Plattform:
System 55
Installationsart:
Unterputz, 1-fach In handelsüblichen Gerätedosen, beliebig erweiterbar durch Installation in Gerätedosen mit Abstandsstutzen
Material:
Glas Weiß und Glas Schwarz
Montage:
Senkrecht und waagerecht
Design:
Gira Designteam, Radevormwald

Varianten

Glas Schwarz

Glas Weiß

Abmessungen in mm


Gira Studio UP Mehrfachinstallation als Reihe

Plattform:
System 55
Installationsart:
Unterputz, 1-fach bis 3-fach, 2-fach ohne Mittelsteg In handelsüblichen Gerätedosen
Material:
Glas Weiß und Glas Schwarz
Montage:
Senkrecht und waagerecht
Design:
Gira Designteam, Radevormwald

Varianten

Glas Schwarz

Glas Weiß

Broschüre

Gira Schalterprogramme Broschüre

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Ihre Bestellung enhält Artitel für die die maximal erlaubte Anzahl überschritten und korrigiert wurde. Bitte überprüfen Sie Ihre Bestellung.

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Es ist leider ein Fehler aufgetreten.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:

Downloads

Montageanleitungen

Rahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 824,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download

Produktinformation

Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 330,0 KB

Download


Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 188,3 KB

Download


Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 707,1 KB

Download


Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 657,1 KB

Download


Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 220,8 KB

Download


Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 194,8 KB

Download


Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 327,2 KB

Download


Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 359,8 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 3,5 MB

Download

Zertifikate

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453,8 KB

Download

Features Varianten Funktionsbeispiele Technische Daten Broschüre Download