Gira Tastsensor 3 Basis

Bequeme Bedienung von Grundfunktionenim KNX System

Der Gira Tastsensor 3 Basis ermöglicht die bequeme Steuerung der wichtigsten Grundfunktionen intelligenter Gebäudetechnik: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Funktionen als Wertgeber und Szenennebenstelle. Dabei passt sich seine Bedienung den Bedürfnissen der Bewohner an: Ändern sich einmal die Funktionen, kann die Tastenbelegung einfach umprogrammiert werden. Die Zahl der speicherbaren Funktionen hängt von seiner Tastenanzahl ab.

Jede Taste verfügt über zwei rote LEDs zur Statusanzeige und kann je nach Einstellung und Variante links, rechts und mittig bedient werden. Für eine klare Funktionsübersicht ist jede Taste individuell beschriftbar. Bei allen transparenten Wippensets verfügt das Beschriftungsfeld über eine dezente Hintergrundbeleuchtung, so dass der Tastsensor 3 Basis auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

  • Große Designvielfalt
  • Alles im Griff mit dem Zentral-Aus-Schalter
  • Flexible Installation dank modularem Aufbau
  • Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche
  • Demontageschutz durch Verschraubung
  • Zentrale Bedienung von mehreren Funktionen
  • Mehr Sicherheit durch Panikschalter-Funktion
  • Individueller Beschriftungsservice
  • Beleuchtetes Beschriftungsfeld
  • Inklusive neutraler Beschriftungsschilder

Große Designvielfalt

Für den Gira Tastsensor 3 Basis steht ein breites Spektrum an Design-varianten zur Auswahl, abgestimmt auf die verschiedenen Gira Schalterprogramme: Er ist passend für die Gira Schalterprogramme aus dem System 55, Gira E 22, Gira Edelstahl sowie den Gira Flächenschalter erhältlich. Für den Flächenschalter stehen Varianten in den Farben Cremeweiß glänzend und Reinweiß glänzend zur Auswahl. Die Ausführungen für die weiteren Schalterprogramme enthalten Bedientasten, die am Rand wahlweise in den Farben Cremeweiß, Reinweiß, Anthrazit, Farbe Alu oder auch in den Echtmaterialien Aluminium und Edelstahl verfügbar sind. Darüber hinaus stehen vollflächige Ausführungen in Edelstahl, Aluminium, Messing und Bronze zur Wahl, die mit einer speziellen Laserbeschriftung versehen werden können.


Zentrale Bedienung von mehreren Funktionen

Der Tastsensor 3 Basis erlaubt die zentrale Bedienung von mehreren Funktionen auf einmal: Er ist bis zu einer 3fachen Ausführung erhältlich, so dass über einen einzigen Tastsensor mehrere Geräte und Einstellungen gesteuert werden können. Jalousien, Licht, Raumszenen – alles geht ganz schnell von der Hand.


Alles im Griff mit dem Zentral-Aus-Schalter

Dank des Gira Tastsensors 3 Basis gehört die Sorge um versehentlich angeschaltete Geräte der Vergangenheit an: Wird er als Zentral-Aus-Schalter programmiert, können dann mit einem Knopfdruck sämtliche vorher festgelegten Geräte ausgeschaltet werden, z. B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise. So kann man sicher sein, dass wirklich alles aus ist, wenn man das Haus verlässt. Besonders sinnvoll ist der Zentral-Aus-Schalter z. B. im Flur neben der Haustür.


Mehr Sicherheit durch Panikschalter-Funktion

In Gefahrensituationen erweist sich der vielseitige Tastsensor 3 Basis als ein zuverlässiger Helfer. Als Panikschalter programmiert, ist er zum Beispiel neben dem Bett immer in greifbarer Nähe, falls verdächtige Geräusche einen nachts aufwecken. Einfach kurz antippen und Haus und Garten werden in abschreckend helles Licht getaucht. Ein Trick, der ungebetene Besucher meist panikartig in die Flucht schlägt.


Individueller Beschriftungsservice

In nur wenigen Schritten lässt sich unter www.beschriftung.gira.de für ausgewählte Gira Produkte eine Beschriftung individuell gestalten und bestellen. So kann auch der Gira Tastsensor 3 Basis bequem mit individuellen Angaben auf den verschiedenen Tasten versehen werden. Bei den Ausführungen in Thermoplast wird die Beschriftung auf transparente Beschriftungsschilder gedruckt. Diese können ganz einfach und mit wenigen Klicks unter www.beschriftung.gira.de persönlich gestaltet und direkt online bestellt werden. Per Post erhalten die Kunden dann ihre bedruckten Kunststoffschilder. Die Schilder sind lichtecht, wellenfrei und witterungsbeständig. Dabei sind sie in der Größe optimal auf den Gira Tastsensor 3 Basis abgestimmt und lassen sich problemlos darin einsetzen. Der Versand innerhalb von Deutschland ist kostenlos. Alternativ können die Entwürfe auch selbst ausgedruckt werden. Nach Einrichtung eines kostenlosen Nutzerkontos ist es möglich, die Entwürfe zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt auszudrucken, zu bearbeiten oder erneut zu bestellen.

Wippen aus Vollmetall (Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze oder Chrom) sowie vollflächige Kunststoffwippen werden per Laser beschriftet. Auch das kann ganz einfach online über ein Nutzerkonto konfiguriert werden. Nach Abschluss der Entwurfsgestaltung wird eine Konfigurationsnummer vergeben. Die wunschgemäß beschrifteten Wippen lassen sich dann online mit dem Gira Beschriftungsservice über den dreistufigen Fachvertrieb bestellen. Endkunden wenden sich mit ihrer Konfigurationsliste an ihren Elektrofachbetrieb. Fachleute aus dem Elektrohandwerk können zur Gestaltung von Beschriftung alternativ die Software „DesignPro™ Edition Gira“ (Gira Bestell-Nr. 1423 00) von Avery Zweckform. Passend dazu bietet Gira DIN-A4-Beschriftungsbögen an. Mehr unter:

www.beschriftung.gira.de


Installation

Der Gira Tastsensor 3 Basis setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die separat bestellt und einfach in drei Schritten installiert werden: Busankoppler 3, Tastsensor 3 und ein Wippenset in verschiedenen Designausführungen. Mit diesem modularen System bietet der Gira Tastsensor 3 Basis mehr Flexibilität bei der Elektroplanung und der Installation. Denn die einzelnen Komponenten lassen sich in unterschiedlichen Phasen eines Bau- oder Renovierungsprojekts montieren und bei Bedarf einfach austauschen. Als Grundlage für alle Ausführungen des Gira Tastsensors 3 Basis dient der Busankoppler 3. Er wird in der Wand montiert und stellt die Verbindung zur KNX Busleitung her. Die Intelligenz steckt im Gira Tastsensor 3.

Er ist mit einer Inbetriebnahme-Wippe ausgestattet und wird mit dem Busankoppler 3 verbunden. Das Wippenset im gewünschten Design ist separat erhältlich und wird einfach auf den Tastsensor 3 aufgesteckt. Ausnahme: Für den Gira Flächenschalter wird der Tastsensor 3 direkt mit dem passenden Wippenset ausgeliefert. Der Abdeckrahmen aus dem entsprechenden Schalterprogramm wird zusammen mit dem Gira Tastsensor 3 am Tragring des Busankopplers 3 befestigt.


Technische Daten

Versorgung über:
Busankoppler 3
Temperaturbereich:
–5 °C bis +45 °C
Schutzklasse:
III
Installationsart:
Unterputz

Download

Gebrauchsanleitungen

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00, 5131 00, 5132 00, 5133 00, 5134 00, 5136 00

PDF, 1,2 MB

Download


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2021 .., 2022 .., 2023 .., 2031 .., 2032 .., 2033 .., 2034 .., 2035 ..

PDF, 321,0 KB

Download

Technische Dokumentation

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00

PDF, 1,8 MB

Download


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2021 .., 2022 .., 2023 ..

PDF, 888,6 KB

Download

Produktinformation

Gira Tastsensor 3

Bestell-Nr 17171 10

PDF, 448,0 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Produktdatenbank

Tastsensor 3 Basis 1fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5111 00

VD4, 125,5 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5112 00

VD4, 233,5 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 3fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5113 00

VD4, 340,2 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 1fach Flächenschalter

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2021 ..

VD4, 125,4 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 2fach Flächenschalter

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2022 ..

VD4, 233,3 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 3fach Flächenschalter

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2023 ..

VD4, 340,1 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Zum Anfang Download