Für einen optimalen Betrieb sollte der Montageort in ca. 1,5 m Höhe liegen, dazu frei von direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder Abwärme elektrischer Geräte sein und sich nicht direkt im Abstrahlbereich von Heizkörpern befinden. Auch wird empfohlen, das Gerät nicht in Baueinheit mit elektrischen Geräten, die Wärme entwickeln (z.B. Dimmer), zu installieren. Ein feuchtigkeitsbindender Untergrund (z.B. Gipskartonplatten) kann das Regelverhalten beeinflussen, daher ist die Montage auf feuchtigkeitsneutralem Untergrund (wie z.B. Fliesen) empfohlen. In Bädern sind die Abstände nach DIN VDE 0100-701 einzuhalten.