Gira Windsensor

Windsensoren geben Alarm, wenn Wind zu Sturm wird: Sie veranlassen, dass außen angebrachte Jalousien oder Markisen sofort hochgefahren werden, um diese vor Zerstörung zu schützen. Die Windsensoren bestehen aus einem Windgeber (Schalenkreuz) und einer Auswerteeinheit. Der Windgeber wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen.


Windsensor Standard, Windgeber

  • Material: Geber und Schalenstern aus Kunststoff (ABS), Schwarz
  • Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C
  • Anschlussleitung: LIYY 2 x 0,14 mm2, 3 m
    (verlängerbar auf max. 50 m)
  • Abmessungen: ø Schale 134 mm, Höhe 160 mm

Windsensor Standard, Auswerteeinheit

  • Testbetrieb mit Test-LED
  • Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers
  • Windwarnbereich: 3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
  • Ausgang: potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung vom Einsatz Jalousiesteuerung
  • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
  • Belastbarkeit: max. 2 A

Download

Gebrauchsanleitungen

Windsensor 0-10 V mit Heizung, Regensensor 0/10V

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0579 00, 0580 00

PDF, 240,8 KB

Download


Windsensor Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0913 00

PDF, 1,3 MB

Download

Zum Anfang Download