Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Bewegungsmelder Cube freigestellt

Komfortabler Bewegungsmelder in zeitlos schönem Design

Das geometrische, klare Design des neuen Gira Bewegungsmelder Cube passt besonders gut zu moderner Architektur, aber auch zu Bestandsbauten. Farblich stehen Reinweiß glänzend oder Anthrazit zur Auswahl. Der Gira Bewegungsmelder Cube ist je nach Anforderung für die konventionelle Installation oder die KNX
Installation erhältlich. Ein flexibles Montagekonzept erlaubt sowohl die Decken-, als auch die Wandmontage.

  • Modernes kubisches Design
  • Außenmaß: 87 x 87 x 85 mm
  • Versteckte Linsenabdeckung zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
  • Verschiedene Ausführungen für konventionelle und KNX Installation
  • Erfassungswinkel: 120 oder 240 Grad
  • Dauerlicht (max. 2 h) mit einem optionalen Schalter aktivierbar
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s
  • Fernbedienung zur Programmierung optional erhältlich
  • Schutzart IP54
Gira Bewegungsmelder Cube

Download

Gebrauchsanleitungen

KNX Bewegungsmelder Cube 240

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 4,5 MB

Download


Bewegungsmelder Cube

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2442 .., 2444 ..

PDF, 4,5 MB

Download

Technische Dokumentation

KNX Bewegungsmelder Cube 240

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2194 ..

PDF, 942,2 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 2,6 MB

Download

Produktdatenbank

KNX Bewegungsmelder Cube 240

ab ETS5

Bestell-Nr 2194 ..

ZIP, 162,9 KB

Download

Zum Anfang Video Features Download