Gira Lichtsäule kurz

Energiesäule kurz, mit Lichtelement, Farbe Alu
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 857,06
Energiesäule kurz, mit Lichtelement, Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 789,32

Das kleine Licht im grünen Bereich. Die Gira Lichtsäule ist eine Komponente für die Außenbeleuchtung z.B. an Gartenwegen, Beeten und in Eingangsbereichen. Neben einer Streuscheibe für eine optimale Ausleuchtung verfügt das Lichtelement über einen schmalen, rückseitigen Lichtaustritt zur besseren Orientierung.

Bei Bedarf kann die Gira Lichtsäule gezielt zur Weg- oder Objektbeleuchtung eingesetzt werden: Dazu wird die Streuscheibe durch ein optional erhältliches Lamellenelement ersetzt.


Lichtelement

  • Aluminium-Reflektor mit Acrylglas-Scheibe
  • geeignet für Leuchtmittel mit E-27-Sockel
  • anschlussfertig vorinstalliert
  • per Steckklemmblock anschließbar
  • wassergeschützt IP 44
  • Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Material

Das Gehäuse, der Deckel und der Fuß der Gira Lichtsäule bestehen aus robustem, witterungsbeständigem Aluminium mit einer pflegeleichten Oberfläche. Sie ist kratzfest, schmutzunempfindlich und entspricht in der Farbe Anthrazit dem GSB-Standard.


Montage

Auf festen Untergründen wird der Fuß der Gira Lichtsäule durch nur einen Dübel auf dem Boden befestigt und auf weichen Untergründen einfach mit einer optional erhältlichen Erdhülse verschraubt, die im Boden versenkt wird. Zur Kabelverlegung im Garten empfiehlt sich neben Grabenfräse, Minibagger oder Ausschachtung per Hand besonders der gartenschonende Einsatz einer sog. Rakete, die durchs Erdreich geschossen wird.


Abmessungen

Säule
H 491 x B 142 x T 75 mm
Fuß
H 10 x B 229 x T 155 mm

Download

Montageanleitungen

Energiesäule, Lichtsäule

Montageanleitung.

Bestell-Nr 1341 .., 1342 .., 1343 .., 1344 ..

PDF, 222,0 KB

Download

Zum Anfang Download