Gira Unterputz-Radio IP

UP Radio, Radio Badezimmer, Radio Küche, Radio UP, Gira Radio

Weltweiter Empfang, direkt aus der Wand

Kleines Gerät, große Leistung: mit nahezu allen weltweit im Internet verfügbaren Sendern, hochwertiger Sound-Qualität, exzellentem Empfang dank WLAN und einigen Extras bietet das Gira Unterputz-Radio IP ein vielseitiges Hörerlebnis. Es ist intuitiv bedienbar und bietet über die System 3000 App viele zusätzliche Funktionen, z.B. eine Wetterprognose und einen Wecker, individuelle Klangeinstellung und Gestaltung der Anzeige im Display oder auch die Steuerung von Sonos Lautsprechern. Neben den digitalen Radioprogrammen lässt sich das Smartphone per Bluetooth mit dem Gira Unterputz-Radio IP koppeln und die eigene Playlist abspielen. Die einfache Unterputz-Installation erfolgt in den Schalterprogrammen des Gira System 55 oder Flächenschaltern gemeinsam mit dem Lautsprecher. Praktischer Nebeneffekt: Dank der Wandmontage hält es in Küche oder Bad Abstellflächen frei. Über den integrierten Nebenstelleingang 230 V/AC ist es möglich, das Radio beispielsweise automatisch mit dem Licht ein- und auszuschalten, auch in Kombination mit einem Bewegungsmelder.

  • Internet-Anbindung mittels WPS per Knopfdruck oder per Gira System 3000 App
  • Bequeme Bedienung vom Sofa aus per Gira System 3000 App
  • Kann als Radio, Bluetooth-Lautsprecher oder als Sonos Bedienstelle genutzt werden
  • Wetterprognose für den aktuellen Tag mit Anzeige im Display
  • Weckfunktion
  • Passend für alle Designs des Gira System 55 und Flächenschalter

Jetzt einschalten - Entdecken Sie die Funktionen des Gira Unterputz-Radio IP

Sie möchten wissen, was das Unterputz-Radio IP alles kann? Dann testen Sie unsere Animation, in der Sie nicht nur die Funktionen des Radios kennenlernen, sondern auch die der Gira System 3000 App.

 

*Die folgende Darstellung zeigt eine animierte Darstellung des Gira Unterputz-Radio IP und der Gira System 3000 App. Das Produkt und die App bieten noch viele weitere Funktionen und Möglichkeiten.


Komfortable Inbetriebnahme - Gira System 3000 App

App Radio UP

Die Internet Anbindung kann ganz einfach mittels WPS per Knopfdruck oder komfortabel mittels System 3000 App erfolgen, dabei werden automatisch die 20 vor Ort am häufigsten gewählten Sender im Favoritenspeicher hinterlegt. Die ersten drei lassen sich über die Kurzwahltaste, weitere über die Skip-Taste ansteuern. Zudem können mit der System 3000 App, das Hinzufügen von Sendern und das Sortieren der Favoritenliste sowie die Grundeinstellungen für das Gira System 55 Unterputz-Radio IP durchgeführt werden. Dazu zählen auch die Inhalte und Darstellungen im Display.

Mehr zur Gira System 3000 App

Animation Gira System 3000 App