Gira Rufsystem 834

Das Rufsystem für alle Anlagengrößen

Das Rufsystem 834 ist der Standard für die Ausstattung von Krankenhäusern, Pflege­ heimen, Wohnanlagen und Arztpraxen. Dank seines dezentralen und modularen Aufbaus eignet sich das Rufsystem 834 sowohl für Kleinanlagen mit wenigen Räumen als auch für eine große Einrichtung mit verschiedenen Wohneinheiten oder Pflegestationen.


Vertrieb und Service durch hospicall

Seit über 15 Jahren stellt sich hospicall den Herausforderungen des Marktes und entwickelt, fertigt und liefert Rufsysteme aus Deutschland, die wirtschaftlich und innovativ Maßstäbe setzen. Das Unternehmen bietet mit seinen einfach zu handhabenden Produkten schnelle und individuelle Lösungen. Vertrieb und Service für das Rufsystem 834 erfolgen ausschließlich über unseren lang­jährigen Partner hospicall. 

Mehr zu hospicall


Passend zum Schalterprogramm

Alle Funktionen des Rufsystems 834 lassen sich in die Gira Schalter­ programme Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Studio integrieren. Das bedeutet nicht nur Einheit im Design für die gesamte Elektro­ installation im Gebäude, sondern auch eine große Freiheit bei der Wahl der Farb­ und Rahmenvarianten. Besonders gut geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen: die pflegeleichten Gira Rahmenvarianten in Reinweiß glänzend.


Modulares System für den zuverlässigen Einsatz

Der modulare Aufbau des Systems gewährleistet die Grund­ funktionen der Rufauslösung auch dann, wenn einzelne Baugrup­pen ausfallen. Treten einmal Systemstörungen auf, werden diese umgehend an den Pflegedienst und den technischen Dienst gemeldet. Darüber hinaus erfüllt das System alle sicherheitstechni­schen und funktionellen Anforderungen der Norm DIN VDE 0834 und bietet damit beste Rahmenbedingungen für den zuverlässigen Hilfseinsatz an Patienten und Schutzbefohlenen.

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Bedienhandbuch Rufsystem 834

Bedienungsanleitung für Endkunden.

PDF, 931,1 KB

Download


Zimmerterminal / Dienstzimmerterminal

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2924 .., 2925 00, 2926 .., 2927 .., 2928 .., 2929 00, 2930 .., 2931 ..

PDF, 76,3 KB

Download


Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2920 ..

PDF, 73,1 KB

Download


Zimmermodul mit Signalleuchte

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2922 00

PDF, 71,8 KB

Download


Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2921 00

PDF, 72,2 KB

Download


Steuerzentrale

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2985 00

PDF, 1,2 MB

Download


Systemhandbuch Rufsystem 834

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2985 00

PDF, 3,7 MB

Download


Flurdisplay

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2976 00, 2977 00

PDF, 64,4 KB

Download


Netzgleichrichter 24 V, NG-10A-TYP4

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5965 00

PDF, 169,2 KB

Download


Netzgleichrichter 24 V, unterbrechungsfrei NG-10A-TYP4

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5968 00

PDF, 340,4 KB

Download


Stromstoßrelais

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2964 00, 2965 00

PDF, 41,5 KB

Download


Funkset

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2953 00, 2968 00

PDF, 198,8 KB

Download


Batteriewechselset Armband/Medaillon

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2989 00

PDF, 124,9 KB

Download


UAE / IAE Anschlussbelegung

Anschlussbilder.

Bestell-Nr 0027 00, 0087 00, 0179 00, 0186 00, 0187 00, 0188 00, 0189 00, 0190 00

PDF, 106,0 KB

Download

Montageanleitungen

Verdrahtungspläne für Zimmermodule

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2920 .., 2921 00, 2922 00

PDF, 129,7 KB

Download


Diagnostikanschlusskabel

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2961 00

PDF, 90,9 KB

Download

Gira Rufsystem 834 Download