Plug & Light Lichtaufsätze docken über einen Magneten an die Lichtsteckdose an. Danach ist der Lichtaufsatz sofort betriebsbereit, dimmbar und stufenlos um 360° drehbar. Ob im Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer, in der Küche oder jedem beliebigen anderen Raum: Die Plug & Light Lichtaufsätze sorgen überall für komfortabel und flexibel steuerbares Licht. Denn alle Lichtaufsätze können sogar in Betrieb ganz einfach ausgetauscht werden. Der Kunde hat die Möglichkeit, ohne Montage andere Leuchten anzudocken. Für atmosphärisches Licht im Handumdrehen.
Passend für die Schalterprogrammen Gira E2 und Gira Esprit
Magnetisches Andocken der Lichtaufsätze
Lichtaufsätze werden automatisch erkannt und ermöglichen somit flackerfreies Dimmen
Demontageschutz durch mechanische Verriegelung verfügbar (09/2019)
Ungefährliche Schutzkleinspannung 12V
Die Gira Plug & Light Lichtsteckdose ist mit verschiedenen Gira Schalterprogrammen aus dem System 55 kombinierbar. Passend dazu sind die Gira Plug & Light Lichtaufsätze in Reinweiß glänzend und Schwarz matt erhältlich. So können alle Kundenwünsche hervorragend abgedeckt werden.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.