Gira Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Serien-Kontrollschalter,
E2, Reinweiß glänzend
Serien-Kontrollschalter,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integriertem LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet und markiert so gut sichtbar, ob z.B. Steckdose und Außenleuchte auf Terrasse oder Balkon eingeschaltet sind.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
1,1 mA pro LED
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
–20 °C bis +40 °C

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.