Gira Plug & Light

Die Zukunft der Innenraumbeleuchtung

Plug & Light definiert Lichtgestaltung neu. Denn das offene System bietet steuerbares Licht aus der Steckdose: Die Plug & Light Lichtsteckdose kann einfach und sicher in handelsüblichen europäischen
Gerätedosen installiert werden. In Kombination mit verschiedenen Lichtaufsätzen sorgt Plug & Light für komfortabel steuerbares Licht. Garantiert funktionssicher, flackerfrei dimmbar und durch passendes Schalterdesign immer perfekt auf das Interieur abgestimmt. Für das Erlebnis einer wunderbar flexiblen Innenraumbeleuchtung.

  • 100-%ige Kompatibilität von Gira Dimmern und
    Plug & Light Lichtaufsätzen
  • Plug & Light Strahler von Gira mit Warmdimm Funktion
  • Einfache Montage in jeder handelsüblichen europäischen Gerätedose
  • Flexibler Austausch der Lichtaufssätze auch im laufenden Betrieb
  • Berührungssicher dank 12V Schutzkleinspannung
  • Einheitliches Design von Schalter und Lichtaufsatz
  • Lichtaufsätze um 360° anschlagslos drehbar

Gira Plug & Light Strahler

Gira Plug & Light Fluter

Flexible Lichtgestaltung mit vielen Mehrwerten

Mit Plug & Light wird Lichtgestaltung im Innenraum smart und die Lichtsteuerung wunderbar einfach. Plug & Light ist eine fest definierte Schnittstelle, die Lichtsteuerung und Stromversorgung vereint. Kombiniert mit entsprechenden Lichtaufsätzen bietet das System einfach steuerbares Licht im Innenraum – von Dimmen bis Warmdimmen. Die entsprechenden Lichtaufsätze können einfach und sicher montiert und ausgetauscht werden. Ein System mit Mehrwerten, das dem Kunden fast grenzenlose Freiheit in seiner Lichtgestaltung ermöglicht.

Maßgeschneiderte Lichtplanung

Die Position der Lichtsteckdose muss während des Bauprozesses geplant werden. Schalterdesign und Lichtaufsatz können anschließend ausgewählt werden. So bleibt der Bauherr in seiner Lichtplanung flexibel.

Intelligente Lichtsteckdose

Die vergoldeten Schleifkontakte der Plug & Light Lichtsteckdose sorgen ganz ohne Konfiguration für eine Steuerung der Kommunikation zwischen Einsatz und Aufsatz. Zudem ermöglichen sie eine anschlagslose 360°-Drehung der Lichtaufsätze.

Funktionssicheres Dimmen

Mit Dimmern von Gira ist ein flackerfreies und funktionssicheres Dimmen von Plug & Light Leuchten garantiert, da die Produkte optimal aufeinander abgestimmt sind. Und mit dem Gira Plug & Light Strahler ist sogar Warmdimmen möglich.

Flexibler Austausch

Plug & Light Leuchten sind im Handumdrehen auszutauschen. Ein innovativer Aufbau macht dieses Prinzip möglich: Der Lichtaufsatz wird durch einen starken Magneten an der Lichtsteckdose gehalten. Andere Lichtaufsätze können ganz ohne Montageaufwand aufgesteckt werden.

Sichere Lichtlösung

Die Lichtsteckdose bietet eine 12 V Schutzkleinspannung. Diese macht die Lichtsteckdose berührungssicher – auch wenn kein Lichtaufsatz montiert ist. Eine mechanische Verriegelung, der Demontageschutz, schützt vor Diebstahl und versehentlichem
Lösen des Aufsatzes.

Offenes Plug & Light Netzwerk

Brumberg präsentiert als erster Netzwerkpartner von Plug & Light bereits fünf Leuchtenserien im Plug & Light System. Eine Leuchtenserie besteht aus je einer Wand-, Decken- und Pendelleuchte. Auch andere Leuchtenhersteller sind aufgerufen,
neue Leuchtendesign zu kreieren und dem Plug & Light Netzwerk beizutreten.

Einfache Montage

Die Montage erfolgt in einer handelsüblichen europäischen Gerätedose. Somit ist Plug & Light optimal für den Neubau und für die Nachrüstung geeignet. Dank der möglichen Verriegelung eignet sich Plug & Light sowohl für den Privatgebrauch, als auch für die Montage in öffentlichen Gebäuden und Hotelanlagen.

Plug & Light

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen