Gira eNet Server

Die intelligente Steuerzentrale des eNet Systems

Der Gira eNet Server ist die intelligente Steuerzentrale des eNet Funk-Systems, wenn es über Standardfunktionen der eNet Sensoren und Aktoren hinausgehen soll. Mit ihm lässt sich das ganze Gira eNet System programmieren, visualisieren und dokumentieren.

Der Zugriff ist mit unterschiedlichen Bediengeräten möglich, mit IP-fähigen Geräten kann der Server auch über LAN, WLAN und von außerhalb über das Internet gesteuert werden. So ist unabhängig vom Aufenthaltsort die gesamte Haustechnik immer im Blick. Der Gira eNet Server ist ab sofort lieferbar.

  • Erweiterte Funktionen durch IP-Bediengeräte
  • Komfortable Visualisierung und Bedienung
  • Steuerung von unterwegs
  • Einfache, intuitiv verständliche Inbetriebnahme

Steuerung durch IP-Bediengeräte

Die Steuerung des eNet Systems ist dank des eNet Servers mit einer Vielzahl von Bediengeräten möglich, z.B. per Smartphone, Tablet und Computer. Dazu wird der eNet Server an das lokale Netzwerk angeschlossen. Der Zugriff auf die eNet Installation kann dann mit allen IP-fähigen Geräten über LAN, WLAN und von außerhalb über das Internet erfolgen. Das System bleibt somit unabhängig vom Aufenthaltsort im Blick oder kann von dem Installateur aus der Ferne gewartet werden – wenn der Anwender den Zugriff erlaubt. Das System bleibt somit unabhängig vom Aufenthaltsort.


Gira eNet Schulungen

Für die reibungslose Installation des eNet Systems und seiner Komponenten sind umfassende Kenntnisse wichtig. Gira bietet neben Präsenz-Seminaren auch Online-Fernlehrgänge an, die eine Teilnahme von jedem internetfähigen PC aus ermöglichen.
Mehr

Manuelle Inbetriebnahme mittels Push Button

Bei vielen Anwendungen reicht es, die Betriebsart des eNet Gerätes (also Schalten, Tasten oder Dimmen) einzustellen und anschließend Sensor und Aktor miteinander zu verbinden. Der schnellste Weg führt über einen einfachen Verbindungsvorgang. Zunächst werden an Aktor und Sensor, gleichzeitig oder nacheinander, für vier Sekunden die Programmiertasten betätigt, bis die LED den Lernmodus anzeigt. Dieser ist für eine Minute aktiv. Durch Betätigung der gewünschten Kanaltaste am Sensor werden die Geräte einander zugeordnet. Die LED quittiert den erfolgreichen Lernvorgang und die Geräte verlassen den Lernmodus. Ab jetzt reagiert der programmierte Aktor nur auf die Signale seines zugeordneten Senders. In einem Schritt können bis zu zehn Aktoren mit einem Sender verbunden werden.

Die Inbetriebnahme über die eNet Software

Die Inbetriebnahme ist eine webbasierte Anwendung, die im eNet Server vorliegt und mit einem Webbrowser geöffnet wird. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Der Zugriff erfolgt über eine gesicherte Verbindung und ist passwortgeschützt. Die Bedienung erfolgt über eine intuitive graphische Oberfläche, mit der sich Projekte anlegen und verwalten, bereits installierte Geräte durch „scannen“ einfügen oder aus einem Gerätekatalog auswählen lassen. Bis zu zehn Projekte können direkt in dem eNet Server verwaltet werden, weitere lassen sich zwischen der Software und Server transferieren.


Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V SELV
Leistungsaufnahme:
max. 6 W Betrieb max. 2 W Standby
Temperaturbereich:
-5 °C bis +45 °C
IP-Kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-Verbindungen:
max. 8
Stromaufnahme:
400 mA
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,8 MHz
Reichweite:
ca. 100 m (Freifeld)
Datenleitung:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Länge der Datenleitung:
max. 3 m
Anzahl REG-Module:
max. 32
Abmessungen
REG Gerät mit 6 TE

Download

Gebrauchsanleitungen

eNet Server

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 217,3 KB

Download


eNet SMART HOME app

Quick Start Guide für iOS.

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 2,0 MB

Download


eNet SMART HOME app

Quick Start Guide für Android.

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 2,5 MB

Download


eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 1,3 MB

Download


eNet Server

Update eNet SMART HOME secure

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 92,4 KB

Download

Technische Dokumentation

eNet Server ab 2.0

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 7,1 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Zertifikate

eNet server

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5301 00

PDF, 280,1 KB

Download


eNet Server

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5301 00, 5307 00

PDF, 227,9 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 18527 10

PDF, 6,1 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Bestell-Nr 18521 10

PDF, 5,7 MB

Download


eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

Bestell-Nr

PDF, 3,0 MB

Download

Zum Anfang Download