Gira Unterputz-Radio RDS

Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 215,34
Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 209,04
Gira Unterputz-Radio RDS,
Esprit, Chrom, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik, Lautsprecher Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 314,09
Gira Unterputz-Radio RDS,
Esprit, Glas Schwarz, Bedienaufsatz und Lautsprecher Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 314,09
Gira Unterputz-Radio RDS,
Event Klar, Weiß, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik, Lautsprecher Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 228,78

Musik, die aus der Wand kommt

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Die intuitive Bedienung ist dank kapazitivem Sensorfeld und hochwertigem Display zur Anzeige von Informationen und senderspezifischen Daten besonders komfortabel.


Lautsprecher

Die Lautsprecher können direkt neben dem Bedienelement des Radios oder, verbunden mit einer 2-adrigen Leitung, in einer Entfernung von bis zu 20 m angebracht werden. Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher selbständig und schaltet automatisch zwischen Stereo- und Monobetrieb um.


Licht und Musik mit einem Tastendruck

Mit dem integrierten Nebenstelleneingang 230 V lässt sich die Funktionalität des Radios erweitern. Sind an diesem z.B. ein Automatikschalter oder die Badezimmerbeleuchtung angeschlossen, wird mit dem Licht auch das Radio automatisch ein- und ausgeschaltet.


Montage

  • Der Radio-Einsatz und die Lautsprecher können einzeln in 1fach-Rahmen oder gemeinsam in einem 2fach- bis 5fach-Rahmen senkrecht oder waagerecht installiert werden.
  • Jede Komponente des Radios wird in einer eigenen Unterputz-Gerätedose installiert (Empfehlung: tiefe Schalterdose).
  • Der Radio-Einsatz benötigt eine 230-V-Spannungsversorgung
  • Lautsprecher sowie Gira Zusatz-Lautsprecher für Stereobetrieb können mittels 2-adriger Leitung jeweils max. 20 Meter vom Bedienteil entfernt installiert werden.
  • Die optionale Cinch-Steckdose wird mittels 3-adriger Leitung am Radio-Einsatz in maximal 3 Metern Entfernung angeschlossen.
  • Die Montage in Kombination mit weiteren elektronischen Komponenten kann die Empfangsqualität beeinträchtigen.

Leistungsmerkmale

  • Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
  • RDS-Funktion: Überträgt der empfangene Sender das RDS-Signal, wird der Sendername groß und die Sendefrequenz klein im Display angezeigt. In diesem Fall erscheint ebenfalls die aktuelle Uhrzeit, ohne dass Einstellungen dafür vorgenommen werden müssen.
  • Kapazitive Sensortechnik: Zur Bedienung müssen die Tasten des Radios nur leicht berührt werden. Besonders komfortabel: Zum Einschalten muss nicht exakt die Ein/Aus-Fläche berührt werden, sondern einfach nur eine beliebige Stelle der gesamten Bedienfläche.
  • Sleep-Modus: 30 Minuten nach dem Aktivieren des Sleep-Modus schaltet sich das Radio selbstständig aus.
  • Senderspeicher: Bei der Erstinbetriebnahme werden die beiden stärksten Sender automatisch auf den zwei Senderspeichern hinterlegt, durch eine Langbetätigung der Speichertaste können diese beliebig neu belegt werden.

Design/Auszeichnungen

Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Gira Designteam, Radevormwald Phoenix Design, Stuttgart
Auszeichnungen:
Perspective Award – Product Design 2011 iF product design award 2010 Plus X Award-Siegel 2010 für Design und Bedienkomfort

Download

Gebrauchsanleitungen

Unterputz-Radio RDS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2280 .., 2284 ..

PDF, 162,0 KB

Download

Zertifikate

Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 72, 2280 005, 2280 01, 2280 015, 2280 03, 2280 05, 2280 26, 2280 27, 2280 28, 2280 112, 2280 600, 2282 005, 2282 01, 2282 015, 2282 03, 2282 05, 2282 26, 2282 27, 2282 28, 2282 70, 2282 72, 2282 73, 2282 74, 2282 76, 2282 112, 2282 600, 2480 01, 2480 03, 2480 05, 2480 26, 2481 00, 2482 00

PDF, 174,2 KB

Download


Emergency set including Gira E2 cover frame

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 0495 88

PDF, 280,7 KB

Download


Einfamilienhaus-Paket Audio

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 43

PDF, 217,9 KB

Download


Zweifamilienhaus-Paket Audio

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 44

PDF, 223,9 KB

Download


Einfamilienhaus-Paket Video

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 45

PDF, 217,9 KB

Download


Notrufset

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 88

PDF, 231,9 KB

Download


Zweifamilienhaus-Paket Video

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0495 46

PDF, 218,0 KB

Download


Unterputz-Radio RDS

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2284 01, 2284 03, 2284 05, 2284 26

PDF, 184,9 KB

Download

Zum Anfang Download