Gira Stekerbaar

Gira Stekerbaar – een nieuwe dimensie van de elektrotechnische installatie

Gira Stekerbaar zijn geprefabriceerde installatie-oplossingen, waarbij kabels, stekkers, inbouwdozen en elektrische componenten zoals schakelaar, wandcontactdoos of datapoort op maat gemaakt en al in elkaar gezet zijn. Ze zijn al voorzien van de gewenste componenten en worden bij de montage alleen nog maar bevestigd en aangesloten. Hiermee wordt de installatietijd op de bouwplaats met tot wel 90% verkort – zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing.

Opsteken en klaar

Gira Stekerbaar biedt hier een optimale oplossing. De geprefabriceerde elektrotechnische installatie van Gira Stekerbaar is namelijk eenvoudig en snel. In de ruwbouw wordt het gebouw voorbereid met leidingen, die in elkaar gestoken kunnen worden en via in het plafond verzonken verdelers in de holle wanden worden gelegd. De wanden zijn voorzien van de passende gaten, waar de leidingen met connectoren doorheen worden getrokken. De geprefabriceerde installatie-oplossing wordt alleen nog maar aangesloten, geplaatst, vastgeschroefd en voorzien van een afdekraam en een afdekking.

Voordelen van Gira Stekerbaar

  • Tijdwinst van 40% tot 90% op de bouwplaats
  • Vermijden van installatiefouten
  • Montage kan ook door onervaren personeel worden uitgevoerd
  • Minder installatiefasen
  • Grote mate van flexibiliteit bij verbouwing
  • Prefabricatie volgens de wensen van de klant
  • Betrouwbare kostenberekening
  • Zekerheid bij de planning dankzij duidelijk stappenplan

Een nieuwe dimensie van de elektrotechnische installatie – Video Gira Stekerbaar

Gira Stekerbaar zijn geprefabriceerde installatie-oplossingen, waarbij kabels, stekkers, inbouwdozen en elektrische componenten zoals schakelaar, wandcontactdoos of datapoort op maat gemaakt en al in elkaar gezet zijn.

De nieuwe brochure Gira Stekerbaar gratis bestellen of downloaden

De nieuwe brochure Gira Stekerbaar. Gira stuurt u gratis informatiemateriaal over Gira Stekerbaar. Formulier invullen, aankruisen, verzenden en klaar. Of download het als een PDF.

Steckdosen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen