Gira Studio Schalterprogramm

Gira Studio - 1 Schalterprogramm, 3 Installationsvarianten

Aufregende Kontraste entstehen, wenn eine statische Gebäudewand dynamischen Interieurtrends folgt. Gira hat sich als Impulsgeber dieses Zusammenspiels von Funktion und Design angenommen und mit Gira Studio beim Thema Schalterprogramm neue Wege beschritten. Mit dem Ergebnis, dass die Wand selbst zum Highlight wird. Einen Schalter, bei dem aus eckig rund wird. Das geben wir Ihnen Schwarz auf Weiß. Und Weiß auf Schwarz.

Lieferbar ab 10/2018

Features Aufputz:

  • Neues Schalterprogramm für die Aufputzinstallation
  • Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage
  • Aufputz: Gehäuse 1fach in Reinweiß glänzend und
    Schwarz glänzend
  • Material Gehäuse: schlag- und bruchsicheres,
    halogenfreies Thermoplast (PC)
  • Zubehör: Adapter zur Leitungsführung mit
    Rohrschieber M20 und für Kanal 15 × 15 mm
    und 20 × 30 mm, Verbindungsstutzen in Reinweiß
    glänzend und Schwarz glänzend
  • Mehr als 300 Funktionen aus dem Gira System 55
    integrierbar

Gira Aufputz-Schalterprogramm Studio

Gira Studio Aufputz Schalterprogramm in Weiß

Schalterprogramm Aufputz Gira Studio Abmessungen

Für die Aufputz-Installation: Gira Studio, Gehäuse 1fach mit Abdeckrahmen, beliebig erweiterbar.

Features Unterputz 1fach:

  • Neues Schalterprogramm für die Unterputz-Installation
  • Abdeckrahmen in Glas Weiß und Glas Schwarz
  • Abdeckrahmen 1fach
  • Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage
  • Installation in handelsübliche Gerätedosen, beliebig
    erweiterbar durch Installation in Gerätedosen mit
    Abstandsstutzen
  • Mehr als 300 Funktionen aus dem Gira System 55
    integrierbar

Gira-Studio-Schalter-Unterputz-schwarz

Gira-Unterputz-Schalterprogramm-Studio

Gira Studio Schalterprogramm Unterputz mit 1fach Rahmen

Gira Studio Unterputz Schwarz

Schalterprogramm Gira Studio, Unterputz 1fach

Für die Unterputz-Installation: Gira Studio Abdeckrahmen, 1fach, beliebig erweiterbar.

Features Unterputz 1-3-fach

  • Neues Schalterprogramm für die Unterputzinstallation
  • Glas weiß, Glas schwarz
  • Abdeckrahmen 1- bis 3fach, 2fach ohne Mittelsteg
  • Geeignet für senkrechte und waagerechte Montage
  • Installation in handelsübliche Gerätedosen
  • Mehr als 300 Funktionen aus dem Gira System 55
    integrierbar

Schalterprogramm-Gira-Studio_Unterputz_Steckdosen

Schalterprogramm Gira Studio Unterputz 2fach

Für die Unterputz-Installation: Gira Studio, Abdeckrahmen 1- bis 3fach und 2-fach ohne Mittelsteg.

Neuheiten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen