LED-Beleuchtung und Orientierung

Die Gira LED-Beleuchtung ermöglicht den gezielten Einsatz von Lichtakzenten. Sie beleuchtet beispielsweise Treppenstufen und dunkle Flure oder Außenwege und sorgt damit für mehr Trittsicherheit und Orientierung im Innen- und Außenbereich. Gira bietet ein breites Spektrum an LED-Produkten und Zubehör passend zu den Gira Schalterprogrammen.

Mithilfe von Piktogrammen und Beschriftung lassen sich die LED-Leuchten zu vielfältig einsetzbaren Hinweisschildern erweitern. Bei allen Produkten garantiert die LED-Technik Langlebigkeit und sparsamen Stromverbrauch.

LED-Orientierungsleuchte

Für die Gira Schalterprogramme aus dem System 55 sind Gira LED-Orientierungsleuchten erhältlich.

Zur LED-Orientierungsleuchte

LED-Orientierungsleuchte Weiß

Neben der LED-Orientierungsleuchte mit RGB-LED, mit der frei wählbare Lichtstimmungen erzeugt werden können, bietet Gira für die ausschließliche Erzeugung von Orientierungslicht diese Leuchte jetzt auch mit weißen LEDs an.

Zur LED-Orientierungsleuchte Weiß

LED-Signalleuchte

Die Gira LED-Signalleuchte ist in eine rot und eine grün beleuchtete Fläche unterteilt.

Zur LED-Signalleuchte

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird.

Zur SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für 230 V Netzspannung ausstatten.

Zum LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integriertem LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet.

Zum Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement