Universal-LED-Dimmer Mini

Gira Universal-LED-Dimmer Mini

Mit dem Gira Universal-LED-Dimmer Mini können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden – für individuelle Lichtstimmungen und reduzierten Energieverbrauch. Dieser Dimmer eignet sich für das lampenschonende Schalten und Dimmen und erweitert einen handelsüblichen Installationstaster zu einem universellen Dimmer. Die kompakte Bauform erleichtert die Installation in der Gerätedose hinter dem Taster. Der Dimmer misst sich eigenständig auf das angeschlossene Leuchtmittel ein.

Weitere Produktmerkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Montage in Gerätedose nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung.
  • Bedienung über Installaltionstaster und Nebenstellen.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
  • Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Minimalhelligkeit einstellbar.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiter-Anschluss.

Installation

Die Montage des Universal-LED-Dimmers Mini ist in Gerätedosen nach DIN 49073 in Kombination mit einer geeigneten Abdeckung möglich. Der Dimmer kann in einer Unterputzdose, hinter einem Taster oder in der Zwischendecke eingesetzt werden. Zur Ansteuerung kann jeder beliebige Installationstaster mit Schließerkontakt oder der Gira System 2000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht in beliebiger Anzahl verwendet werden.

Technische Daten

Nennspannung:

AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:

max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Nebenstellen: (unbeleuchtete mechanische Taster, Nebenstelleneinsatz 2-Draht)

unbegrenzt

Leitungslänge: (Nebenstelle, Last)

max. 100 m

Durchmesser:

48 mm

Höhe (im Klemmbereich):

18 mm (19,5 mm)

Anschlussleistung bei 25°

HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):

typ. 3 bis 50 W

HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt):

typ. 3 bis 100 W

Kompaktleuchtstofflampe:

typ. 3 bis 50 W

Glühlampen:

20 bis 210 W

HV-Halogen:

20 bis 210 W

Gira Tronic-Trafos:

20 bis 210 W

elektronischer Trafo mit NV-LED:

typ. 20 bis 50 W

gewickelter Trafo:

20 bis 210 VA

gewickelter Trafo mit NV-LED:

typ. 20 bis 50 VA

Dimmen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen