Gira Notrufset

Zum Hilferuf in Bad und WC

Das Gira Notrufset eignet sich ideal für Sanitärbereiche, öffentliche Gebäude oder Privatwohnungen. Das Notrufset bestehen aus Rufmodul, Zugtaster, Abstelltaster und Netzteil, mit denen Menschen im Notfall auf sich aufmerksam machen können. Das Gira Notrufset erfüllt die DIN-Normen 18040-1 sowie DIN VDE 0834. Darüber hinaus ist die Rufweiterleitung in andere Räume und der Anschluss an eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung möglich. So kann es in unterschiedlichsten Objekten wie Amtsgebäuden, Kaufhäusern, Schwimmbädern, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen oder Privatwohnungen eingesetzt werden.


Sortiment

Optionales Zubehör


Passend zum Schalterprogramm

In Reinweiß glänzend erhältlich: Alle Komponenten der Gira Notrufsets sind in die Gira Schalterprogramme integrierbar und damit in unterschiedlichsten Designvarianten erhältlich. So kann das Gira Notrufset passend zu jedem Interieur installiert werden. 


Erweiterung um zusätzliche Zug- und Abstelltaster möglich

Das Gira Notrufset besteht aus Rufmodul, Netzteil, Zugtaster und Abstelltaster. Optional kann es um zusätzliche Zug- und Abstelltaster erweitert werden, z.B. für den Einsatz in Sanitärbereichen mit mehreren WC-Einheiten. Bei der Installation zusätzlicher Geräte darf die maximale Stromaufnahme von 250 mA nicht überschritten werden.


Optionale Rufweiterleitung in andere Räume

Mit einer separat erhältlichen Dienstzimmereinheit lassen sich Rufe zusätzlich zur Signalisierung auf dem Flur auch in anderen Räumen anzeigen, z.B. am Empfang eines öffentlichen Gebäudes oder einer Arztpraxis. Die grüne Taste markiert die Anwesenheit, die gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden. Zwei Dienstzimmereinheiten können an das Gira Notrufset angeschlossen werden.

Mehr im Onlinekatalog


Intelligente Lösung mit Telegärtner geschaffen

Mit dem Telegärtner Notrufgerät NRT1XR ist es nicht nur möglich Notrufe in andere Räume oder Bereiche weiterzuleiten, sondern diese gezielt und sicher an eine Servicezentrale zu übertragen. Das drahtgebundene Notrufgerät und das ESM Notrufgerät können Sie direkt vorkonfektioniert auf das Gira Notrufset bei der Telegärtner Elektronik GmbH bestellen. 

Mehr zum Telegärtner Notrufgerät NRT1XR


Sicherheit bei Stromausfällen durch separat erhältliche USV

Das Gira Notrufset lässt sich optional um eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) erweitern. So kann die Funktionalität bei Stromausfällen für mehrere Stunden aufrecht erhalten werden.

Mehr im Onlinekatalog


Normgerechte Ausstattung von Gebäuden

Für die barrierefreie Ausstattung öffentlich zugänglicher Gebäude gilt die Norm DIN 18040-1. Die Norm legt fest, dass barrierefreie Toiletten über eine Rufanlage verfügen müssen, mit denen hilfebedürftige Personen im Notfall auf ihre Situation aufmerksam machen können. Mit den Gira Notrufset kann diese Vorgabe ganz einfach umgesetzt werden. Darüber hinaus erfüllt das Notrufset auch die Norm VDE 0834 für Mindestanforderungen für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen.


Mehr Sicherheit und Lebensqualität für Zuhause

Auch im privaten Bereich wird der Einsatz eines Notrufsets zunehmend interessant: Immer mehr Menschen wünschen sich ein langfristiges, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden, ohne dabei auf erhöhte Sicherheitsstandards zu verzichten. Da es besonders in Bad und WC häufig zu Stürzen kommt, kann das Gira Notrufset einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Sicherheit und Lebensqualität im eigenen Zuhause zu verbessern.


Systembeschreibung und Funktionen

Behindertengerechtes WC

Der Zugtaster muss so angebracht sein, dass er im Bereich der Toilette von einem hilfsbedürftigen Menschen gut erreicht werden kann. Idealerweise sollte der Zugtaster auch vom Waschbecken aus erreichbar sein.

Ein durch den Zugtaster ausgelöster Notruf wird auf dem Flur vor dem WC über das Rufmodul optisch und ggf. akustisch signalisiert.

Neben der Tür im WC ist der Abstelltaster installiert. Hier wird der Ruf durch das Personal deaktiviert, wenn es den Raum betritt. Das Netzteil des Gira Notrufsets stellt die Spannungsversorgung des Systems sicher.

Behindertengerechtes WC mit Rufweiterleitung durch eine optionale Dienstzimmereinheit

Anders als im nebenliegenden Beispiel erfolgt in diesem Beispiel eine räumliche Trennung zwischen Toilette und Waschbecken. Deshalb wird in beiden Bereichen jeweils ein Zugtaster so angebracht, dass er auch von einer auf dem Boden liegenden Person erreichbar ist.

Ein durch einen Zugtaster ausgelöster Ruf wird auf dem Flur vor dem WC über das Rufmodul optisch (rote Leuchte) signalisiert. Gleichzeitig wird der Ruf auch auf der Dienstzimmereinheit am Empfang des Gebäudes optisch (rote LED) und akustisch (Summer) angezeigt.

Über ein Telefonwählgerät kann der Ruf außerdem auf die Telefonanlage geschaltet und nach außen, z. B. an einen Pflegedienst, weitergeleitet werden. Neben der Tür im WC ist der Abstelltaster installiert. Hier wird der Ruf durch das Personal abgestellt, wenn es den Raum betritt. Das Netzteil des Gira Notrufsets stellt die Spannungsversorgung des Systems sicher.


Technische Daten

Netzteil
Eingangsspannung:
AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Eingangsstrom:
180 mA
Ausgangsspannung:
DC 24 V
Ausgangsstrom:
250 mA

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Länge Zugschnur:
2,5 m

Montage:
Gerätedosen

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Gira Notrufset

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2914 ..

PDF, 1,6 MB

Download


Notrufgerät NRT 1 XR von Telegärtner für das Gira Notrufset 2914 ..

Fernnotrufgerät zum Anschluss an das Gira Notrufset. Übermittlung des Notrufs via Telefonverbindung (Festnetz oder GSM).

Bestell-Nr 2914 ..

PDF, 724,9 KB

Download


Bedienhandbuch Rufsystem 834

Bedienungsanleitung für Endkunden.

PDF, 931,1 KB

Download


USV für Gira Notrufset

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2918 ..

PDF, 159,1 KB

Download

Gira Notrufset Sortiment Optionales Zubehör Systembeschreibung Download