Suche

Manuelle Lichtsteuerung mit Gira – Einfach Schalten, Tasten und Dimmen

Ausgangsposition zurück. Zum Gira Tastschalter Gira Wipptaster Der Gira Wipptaster wird als Lichtsignal, Klingel oder Türöffner eingesetzt. Zum Gira Wippschalter Gira Lichtszenen-Tastsensor Lichtstimmungen sind

Wippschalter- und Wipptaster-Einsätze / Kontaktabstand

Der Kontaktabstand bei Wippschalter- und Wipptaster-Einsätzen ist nach der Norm VDE 0632 größer als 3 mm. Eine Ausnahme ist der Wipptaster 4fach (Bestell-Nr. 0147 00). Bei ihm liegt der Kontaktabstand

Wipptaster-Einsatz (beleuchtet) / Anschluss an Relais

;ckgegriffen werden. Wipptaster-Einsatz 015100

Elektronische Jalousiesteuerung / Steuerung über Wipptaster

015900, 015800) besitzen eine solche Sperre, der Wipptaster (Artikel-Nr. 015500) aber nicht. Er ist daher für eine solche Anwendung ungeeignet. xxxxxx

Wipptaster- und Wippschalter-Einsätze / Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStattV) beschreibt die Anforderungen an Arbeitsstätten im gewerblichen Bereich, in Land- und Forstwirtschaft, in freien Berufen (z. B. Ärzte, Notare, Architekten), Unternehmen

Steuergerät Audio / Bedienung des Türöffners auch über konventionellen Taster

Schaltbild siehe Abbildung). Steuergerät Audio Wipptaster-Einsatz, Schließer 1polig (Artikel-Nr. 015100) 1287 00

Wippschalter und Tastschalter / Abdeckung

Die Aufnahme von Wipptastern und Tastschaltern ist unterschiedlich. Daher ist die Montage einer Wippe auf einem Tastschalter nicht möglich. xxxxxx xxxxxx

Gira Unterputz Einsätze - Downloads

Meldekontakt Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Schließer-Funktion 1-polig mit seperatem Meldekontakt Wechsler 1-polig Anschlussbild Einsatz Wipptaster für Wechselschaltung 1-polig Gruppentaster

Elektronische Zeitschaltuhr 230 V / Wechselschalter am Nebenstelleneingang

Universal Aus-Wechselschalter (Artikel-Nr. 010600) Wipptaster-Einsatz, Wechsel/Wechsel (Artikel-Nr. 015500) 0385xx

Einbau Steuereinheit 1-10V / Betrieb mit beleuchteten Tastern

separate N-Klemme verfügen. Dies ist beim Wipptaster-Einsatz Schließer 1polig mit N-Klemme der Fall (Artikel-Nr. 0150 00). Einbau Steuereinheit Wipptaster-Einsatz 10/250~ Schließer 1polig mit

1 2 3