Suche

Berührungslose Lichtschalter und Bewegungsmelder: Gira Sensotec

Gira Sensotec und Sensotec LED Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED bieten mehr Sicherheit im Dunkeln, indem sie bei erkannter Bewegung im Fernbereich automatisch

Gira Sensotec: Bewegungsmelder und berührungsloser Schalter

Gira Sensotec Gira Sensotec, Standard 55 Reinweiß glänzend dt. Preis inkl. 19% MwSt. EUR 245,94 Gira Sensotec, E2, Reinweiß glänzend dt. Preis inkl. 19% MwSt.

Sensotec / Schalten von Relais

daß die "Dimmstufe" auf 100% eingestellt ist. Sensotec Sensotec mit Fernbedienung (Artikel-Nr. 2366xx) Sensotec LED (Art.-Nr. 2378 xx) Sensotec LED mit Fernbedienung (Artikel-Nr. 2368xx) 2376 xx

Licht ins Dunkle bringen: Gira Sensotec und Gira Sensotec LED

Bewegungen werden dann nicht mehr sicher erkannt. Gira Sensotec dagegen arbeitet in diesen Temperaturbereichen zuverlässig. Neben dem Gira Sensotec gibt es auch den Gira Sensotec LED, der über eine integrierte

Bringen Licht ins Dunkle: Gira Sensotec und Gira Sensotec LED

integrierte LED-Orientierungsleuchte. Gira-Sensotec-03 Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED eignen sich überall dort, wo automatisches Licht zur Orientierung gewünscht wird – beispielsweise in

Gira Sensotec LED: Bewegungsmelder mit Orientierungsleuchte und berührungsloser Schalter

Gira Sensotec LED Gira Sensotec LED, Standard 55 Reinweiß glänzend dt. Preis inkl. 19% MwSt. EUR 276,02 Gira Sensotec LED, E2, Reinweiß glänzend dt. Preis inkl

Sensotec LED / Leistung der LED

aller LED bei 100 % Helligkeit beträgt 155 mW. Sensotec LED 2378 xx

Sensotec LED / Lichtfarbe der eingebauten LED

Die Lichtfarbe der LED ist Kaltweiß mit 6500 K. Sensotec LED 2378 xx

Sensotec LED / Helligkeit der eingebauten LED

fertigungsabhängige Toleranzen, ca. 18 - 27 lm.  Sensotec LED 2378 xx

Richtige Montage

Artdes Objektes (Person, Tier, Gegenstand usw.). Sensotec/Sensotec LED 2366 ..

1 2