Suche

Netzwerktechnik / Begriff "Auto-Negotiation"

automatischen Einstellung des Voll-Duplex-Betriebs, falls dies auf beiden Seiten möglich ist. Probleme treten in diesem Zusammenhang immer dann auf, wenn eine Inkompatiblität zwischen Produkten verschiedener Hersteller

KNX IP-Router Secure für das KNX System

Ohne Passwort gibt es keine Zugangsberechtigung. Dies garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Datenlogger mit Fernzugriff Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ermöglicht es, auf der SD-Card gespeicherte Daten

KNX/EIB Alarmzentrale / Anzeige "Programmier-Versuch" nach Alarmauslösung

ber den Bus deaktiviert wurden (0-Telegramm). Ist dies der Fall, sendet die Zentrale, solange der Alarm noch aktiv ist, sofort wieder ein 1-Telegramm und schaltet damit die betroffenen Geber wieder ein.

Farbkamera / Einschalten auch unabhängig vom Türruf

an der Wohnungsstationn oder Gira Video Terminal. Dies ist aber nur möglich  nachdem dort der letzte Türuf angestanden hat.    Farbkamera für Türstation Unterputz TFT-Farbdisplay (Artikel-Nr. 1286xx) Wohngsstation

Multi-Switch / Tisch-Switch und Multi-Switch

sondern werden über ein Steckernetzteil gespeist. Dies führt zwangsläufig zu einem Kostenvorteil. Allerdings können Netzwerke mit Tisch-Switches ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wird beispielsweise durch

Fernzugriff Gira Smart Home App

damit der Fernzugriff funktionsfähig aktiviert wird. Dies gilt auch für alle weiteren Benutzer, sobald der Eigentümer (Administrator) weitere Benutzer für den Fernzugriff freigeschaltet hat.  Gira One 203900

50 Jahre Gira Flächenschalter

bzw. ein schmales Kipp-Bedienelement betätigen. Dies macht es möglich, das Licht beispielsweise auch mit dem Ellenbogen an- und auszuschalten, etwa wenn man mit beiden Händen ein Tablett trug – so eines

Projektierung von KNX/EIB Anlagen / Vorgehensweise zur Vermeidung von Fehlern

physikalischen Adressen und den Einbauort enthalten. Dies ermöglicht später eine rasche Zuordnung und einen zügigen Einbau im Objekt. - Sind Ihnen Parametereinstellungen unklar oder nicht gel

Gira F1

nach Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre. Dies gilt auch für moderne Gebäudetechnik. Gleich in zweifacher Hinsicht ist der Gira F1 in Smart Buildings die einfache Lösung für mehr Sicherheit. Er kann

HomeServer 2 / IP-Telegramme: Unterschied zwischen TCP und UDP

verbindungslose, nicht abgesicherte Kommunikation. Dies bedeutet, dass die erfolgreiche Übertragung über UDP dem Programm überlassen wird und somit nicht immer gewährleistet ist. UDP selbst

1 2 7 8 9 10