Suche

Gira X1 Masterpasswort

Dokumentation des Elektrofachbetriebs finden. Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte Ihren Fachbetrieb, da das das Gerät eingebaut und für sie nicht zugänglich ist.   Wenn Sie die Firmenware

KNX/EIB Alarmzentrale / Akku-Störung lässt sich nicht quittieren

quot;Akku-Störung" nicht quittieren, kann dies zwei mögliche Ursachen haben:Der Akku wurde erst angeschlossen, nachdem die Busspannung sowie die 230 V Netzspannung angelegt wurden. Die Spannung

TK-Gateway / Besetzt-Zeichen an der Türstation

erkannt werden, damit das TKS-TK-Gateway auflegt. Dies ist systembedingt. Dadurch sind an der Türstation einige Besetzt-Zeichen zu hören. Ist dies nicht der Fall, kann das mehrere Ursachen haben

Info-Terminal / Fremdsprachen-Zeichensätze und Sonderzeichen

Dies ist nur mit der neuen Version des Info-Terminals möglich, die mit der PlugIn Software ab Version 1.6.1.3 (Auslieferung ab KW 38/2004) aus der

Funk-Türmodul / Betrieb ohne verdrahtete Melder und Kontakte

Funk-Türmodul die Tür als verschlossen auswertet. Hinweis: Dies gilt auch für das Funk-Türmodul Dialog. Funk-Türmodul/ Funk-Türmodul Dialog 091100

ETS / Programmierung der Applikation von PlugIn-Geräten bei gleichzeitiger Auswahl von mehreren Geräten

oder "Schaltzeiten übertragen" wirken hier global. Dies bedeutet: Wenn ein globaler Parameter gesetzt ist, wird dieser bei der nächsten Programmierung eines derartigen Gerätes ausgeführt (egal, ob in diesem

Funk-Empfänger/ Wirkleistung im Standby-Betrieb

Standby-Betrieb eine Wirkleistung von 0,71 Watt auf. Dies entspricht einer jährlichen Wirkleistungsaufnahme im Standby-Betrieb von etwa 6,21 kWh. - Die Funk-Steuereinheit 1-10 V verbraucht eine Wirkleistung

Tastsensor 2plus / Änderung der Gruppenadressen in der ETS2

erneut aufgerufen werden müssen. In der ETS3 ist dies ebenfalls möglich. Achtung: Diese Funktion steht nicht in der Softwareversion 1 des Tastsensors 2plus für die ETS2 zur Verfügung. Hier

Binäreingänge REG / Verhalten des Impulszählers

jedem Impuls ins E-Eprom geschrieben werden müsste, dies aber nur begrenzt möglich ist, wurde auf die Speichermöglichkeit des aktuellen Zählwertes bei einem Busspannungsausfall bewusst verzichtet. Anmerkung

Freischaltung

ob Sie schon eine Kundennummer bei uns besitzen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 2. Bei einer positiven Prüfung werden Sie direkt für den angefragten Dienst freigeschaltet. Sollte Ihre Anfrage

1 2 5 6 7 8 9 10