Suche

Stellantrieb / Hydraulischer Abgleich

alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden (Heizungsmonteur). Instabus Stellantrieb 1097 00

Info-Terminal / Alarmseite

Vermerk G und Q in die Alarmlisteeingetragen. Sollte dies nicht gewünscht sein, lassen sich die entsprechenden Telegramme über Logik-Bausteine (z. B. Basis FM-Modul) vom Info-Terminal fernhalten.

ZigBee Light Link / Kein Schaltvorgang nach Hinzufügen eines neuen Senders

Bedienungsanleitung Kapitel 4.3)! Verhalten: Sofern dies nicht der Fall ist, wird die bereits vorhandene Verbindung "gestohlen". Lösung: Erst nachdem beide Sender im gleichen Netzwerk sind, kann die Verbindung

Tastsensor 2 / Entfernen der Wippen

Speziell bei empfindlichen Echtmaterial-Rahmen ist dies eine einfache Problemlösung. Tastsensor 2, auch Artikel-Nr. 1061 xxx, 1012 xxx, 1062 xxx, 1013 xxx, 1063 xxx, 1064 xxx, 1066 xxx 1011xxx

Heizungssteuerung / Begriff "Taupunkt"

die Luft vollkommen mit Wasserdampf gesättigt ist. Dies geschieht durch Abkühlung der Luft (z. B. Klimatisierung). Die dazugehörige Temperatur nennt man Taupunkt-Temperatur. Sinkt die Temperatur weiter, kondensiert

ZigBee Light Link / App-Steuerung funktioniert nicht nach Hinzufügen eines neuen Senders

Bedienungsanleitung Kapitel 4.1)! Verhalten: Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Verbindung zur Bridge bzw. Gateway "gestohlen". Lösung: Erst nachdem Bridge bzw. Gateway und der Sender im gleichen Netzwerk

Was ist das Gira Geräteportal?

können dann unseren DNS Service kostenlos nutzen.   Dies betrifft die Geräte: Homeserver Facility-Server X1 S1 TKS-IP Gateway E-Net Server   Das Gira Geräteportal finden sie unter folgendem Link. IP Geräte

HomeServer 2.0 / Darstellung der Passwörter nach Export eines Projektes mit Symbolen

nden in keinem Fall automatisch übernommen. Dies ist daran zu erkennen, dass die Passwörter anstelle von ??? oder Ziffern nun mit xxxxxxxxxx dargestellt werden. Zum Einladen des Projektes in

HomeServer 2 / Kein Einsatz der Siemens IP-Schnittstelle N148/21 bis zur Version 2.1.050614 des HomeServer Experten möglich

unterstützt zwar das KNX EIBNet/IP-Protokoll, dies aber nur in der Version "Routing". Für die IP-Schnittstelle N148/21 ist jedoch zwingend die Version "Tunneling" notwendig.Hintergrund

HomeServer / Verwendung von Zentraladressen

Gruppenadresse nicht über Kreuz eingetragen werden. Dies führt zu einer fehlerhaften Abarbeitung innerhalb des HomeServers. Beispiel für einen über Kreuz Eintrag: - Gruppenadresse 1/1/1 mit

1 2 4 5 6 7 8 9 10