Nein, dies ist nicht zu empfehlen, da die Spannung der Akkus zusammenfallen kann, wodurch die Intervalle für die Benachrichtigung für den Tausch der Akkus sehr
der Kennlinie des Reglers passt (siehe Bild 2). Dies kann z. B. durch eine defekte Ader im Anschlusskabel verursacht werden. Eventuell ist auch der Fühler eines anderen Herstellers angeschlossen.
werden. Sind beide Steuerungsfunktionen aktiv, wird dies im Display angezeigt (siehe Bild 1).Natürlich kann es auch vorkommen, dass nur eine von beiden Steuerungsfunktionen aktiv ist. Auch dies wird im
Audio AP" kann kein Internruf realisiert werden. Dies ist möglich mit den Audio Wohnungsstationen Unterputz 1280xxund unseren Videostationen AP 1239xx und UP. Wohnungsstation Audio AP 1250 ..
Statusmeldung "verloren", meldet der Alarmgeber dies 24 Stunden später. Rauchmelder plus mit Funkmodul (auch Bestell-Nr. 0496 09) 0496 xx
Ja, dies ist möglich. Schließen Sie dafür über ein 6poliges Verbindungskabel (Artikel-Nr. 1273 00) das Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher
Sabotagekontakt hochgeschoben werden. Der GPA meldet dies allerdings nicht, sondern es kommt nur der Hinweis, dass das Auslesen fehlgeschlagen ist. Alarmzentrale Connect 520100
Ja, dies ist möglich. Im Auslieferungszustand erfolgt die IP-Adressvergabe über DHCP. Sollte das Gerät über diesen Weg keine Adresse erhalten wird nach einer
Ja, mit einer Individuellen Laufzeit ist dies realisierbar. Wenn Sie abends die Jalousie dann ganz abfahren möchten, müssen Sie um z.B. 20:00 einen Abfahrbefehl einprogrammieren und um 20:02 einen
Ja, dies ist in beide Richtungen mit wenigen Klicks möglich. Sie können beispielsweise ein Standardprojekt sehr einfach und schnell in ein Gira One Projekt oder
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.