Ja das ist möglich. Dies ist u.a sinnvoll, wenn die Audioanlage später in eine Videoanlage umgerüstet werden soll. Video Steuergerät 1288 00
einer Zusatzversorgung 24..30V DC versorgt werden. Dies kann zum Beispiel die ArtNr 129600 übernehmen Gira X1 209600
dürfen nicht auf dem Tastsensor2 verwendet werden, da dies den Tastsensor zerstören kann. Wippensets Tastsensor3 2133 ..
organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung der Zwangsläufigkeit. Dies sind beispielsweise die - Zugangsüberwachung - Anwesenheitsüberwachung - Abgangsüberwachung von Personen. xxxxxx
Die Gesamtanzahl der Datenpunkte (DP) ist 1000. Dies bezieht sich auf Variablen- und Gruppenadress Datenpunkte gemeinsam, d.h. Anzahl Variablen DP = 1000 – AnzahlGruppenadress DP. X1 209600
Die Stromaufnahme beträgt ca. 8 mA. Dies ergibt bei einer Busspannung von 28 V DC eine Leistungsaufnahme von ca. 250 mW. Gira SmartTerminal 109800
Helligkeitsverlust bei ohmscher Last beträgt 14%. Dies entspricht einem Restphasenwinkel von 2,5 ms. Tronic-Dimmer-Einsatz NV-Dimmer-Einsatz (Artikel-Nr. 030600) 030700
Schrittweite ist im kleinsten Fall eine Sekunde. Dies betrifft ebenfalls die Verzögerungszeit bei den Datenpunkten in den Schaltzeitpunkten der GPA Zeitschaltuhr. Gira X1 209600
wiederholt die Schaltzeiten der letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass am achten Tag die Schaltungen des ersten Tages wiederholt werden. Aufsatz Simulationsschalter 0546xx
Standby-Betrieb eine Wirkleistung von 0,71 Watt auf. Dies entspricht einer jährlichen Wirkleistungsaufnahme im Standby-Betrieb von etwa 6,21 kWh. Funk-Schaltaktor 040400
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.