Suche

Wohnungsstationen Standard und Komfort / Kein Gesprächsdurchsatz

Freisprechen arbeitet mit einer sogenannten Sprachwaage. Dies bedeutet, dass hier im Sprachbetrieb jeweils zwei Sprach-ICs (1x in Wohnungsstation Freisprechen,1x in der Türstation) miteinander arbeiten. Wird von

Registrierung S1 erfolglos

Um den S1 im Geräteportal registrieren zu können, muss das Gerät vorher mit dem Internet verbunden worden sein und sich automatisch beim Portal gemeldet haben! Wird dieser Schritt vergessen, dann unterbricht

KNX/EIB Alarmzentrale / Mehrfachnutzung von Gruppenadresse

Alarmzentrale zugeordnet werden. Bei dem Versuch, dies doch zu erreichen, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Bild).Um dennoch mit nur einem Melder arbeiten zu können, bieten sich EIB Geräte an

Türstation / Entfernung bzw. Austausch von Beschriftungsschildern

Die Beschriftungsschilder lassen sich auch vom Kunden relativ einfach ohne die Verwendung von Spezialwerkzeug entfernen oder austauschen. Um ein Beschriftungsschild zu entfernen bzw. auszutauschen, gehen

Tronic-Trafo / Brummen

Eine mögliche Lösung liegt beim Trafo selbst: Durch Dämpfung (z. B. Anbringen von Gummipuffern zwischen Trafo und Decke) kann die Schwingung, die sich vom Trafo auf die Zimmerdecke ü

ETS 2 / Keine Antwort bei Leseanforderung

Neue Rechner können zu schnell für die Schnittstelle sein. Dieses Problem kann mit Hilfe eines Timeouts gelöst werden. Durch diesen Timeout ist die ETS 2 in der Lage, das Telegramm mitzubekommen und anzuzeigen

X1 Szene über KNX-Bus auslösen

Innerhalb der ETS-Parametrierung ist dies über die Kommunikationsobjekte Szenen (2500-2549) möglich.   Per GPA-Projektierung ist dies über die 10 möglichen Auslösedatenpunkte per Datenpunkt

SmartSensor / Fehlermeldung beim Aufruf der Parametersoftware bzw. Anlegen einer Funktion

von 102 Kommunikationsobjekten gegeben.Leider wird dies nicht durch einen Fortschrittsbalken im Bereich der Statuszeile gezeigt. Für den Projektierer bedeutet dies, dass er den Funktionsumfang des SmartSensors

X1 Projektsicherung und Auslesen auf dem Gerät

Sollten sie auf diese Version zugreifen wollen, so ist dies über das Wartungscenter möglich. Dies hat den Vorteil, dass alle Änderungen, die der Benutzer in der App vorgenommen hat verworfen werden.   Zudem kann

X1 Dateiübertragung ohne Passwort

Nein, dies ist nicht möglich. Gira X1 209600

1 2 3 4 9 10