Service
Newsroom

Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Gira G1 jetzt lieferbar

Der Gira G1 lässt sich vielseitig nutzen: Von der Licht- und Jalousiesteuerung über die Einstellung der Raumtemperatur, die Programmierung von Zeitschaltuhren, den Abruf von Szenen bis hin zur Türkommunikation. Betrieben wird das KNX Raumbediengerät über PoE (Power over Ethernet). In Verbindung mit dem Gira Tastsensor 3 oder einem KNX CO2-Sensor lässt er sich auch als Raumtemperatur-Nebenstelle nutzen. Mit der Einbindung des kostenlosen Online-Wetterdienstes von Gira sind mit dem G1 selbst Wetterprognosen abrufbar.

In Verbindung mit dem Gira TKS-IP-Gateway und einer Türstation Video wird der Gira G1 zudem zur Wohnungsstation. Klingelt es, wechselt das Gerät automatisch in den Türsprech-Modus. Mit einem Fingertipp wird die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet oder bei Bedarf das Licht eingeschaltet.

Über das exzellente Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen intuitiv per Fingertipp oder Geste bedienen – und zwar so leicht wie nie zuvor. Die einfache Bedienung garantiert das von Grund auf neu entwickelte Gira Interface mit seinem nutzerfreundlichen Zeichensystem samt großer Schrift und leicht verständlichen Symbolen.

Das brillante 15,25 cm [6‘‘] große TFT-Farbdisplay bietet eine Auflösung von 480 x 800 Pixeln bei 155 ppi und garantiert so eine enorm klare Darstellung von Bildern, Grafiken und Texten. Gut lesbar ist es aus allen Betrachtungswinkeln. Über einen Helligkeitssensor wird die Display-Anzeige automatisch den jeweiligen Lichtverhältnissen angepasst. Zudem erkennt ein integrierter Näherungssensor, wenn sich eine Person dem Gerät nähert: Dann schaltet sich das Display automatisch ein. Wird der G1 nicht genutzt, schaltet sich das Display aus – und spart damit Strom, was den Gira G1 zu einer energieeffizienten Lösung macht.

Wird die Hand auf das Display gelegt, kann eine zuvor definierte Direktfunktion aufgerufen werden. Dann wird der Gira G1 beispielsweise zu einem Schalter für die Deckenbeleuchtung. Die Installation des Gira G1 ist denkbar einfach, denn er kann in eine einzige Gerätedose eingesetzt werden und eignet sich für Modernisierungen, Nachrüstungen und Neubeuten gleichermaßen. Die Montage erfolgt in drei einfachen Schritten: Zuerst wird das Unterputz-Anschlussmodul (Power over Ethernet, 24 V WLAN, 230 V WLAN) in die Gerätedose gebaut. Ein Aufnahmerahmen wird auf dem Unterputz-Anschlussmodul fixiert und auf einer weiteren Dose bzw. mit zwei Schrauben auf der Wand befestigt. Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten wird das Displaymodul in den Aufnahmerahmen eingeclipst.

Das ansprechende Äußere des Geräts hat während der Entwicklungszeit nichts an seiner Faszination verloren: Der Gira G1 wirkt äußerst filigran und scheint auf der Wand zu schweben. Das Design ist geradlinig und puristisch, die Materialien hochwertig. Die durchgängige Frontscheibe besteht aus kratzfestem, 1mm dickem Spezialglas. Der Rahmen aus Echtmetall betont das edle Design. Die Ausführungen in Glas Schwarz und Glas Weiß fügen sich in nahezu jedes Einrichtungskonzept.

Gestaltet wurde die Bedienzentrale Gira G1 samt dem neuen Interface Design von schmitz Visuelle Kommunikation (Wuppertal).

Mehr zum Gira G1

Weitere News

4.000 Tonnen Stahl verbaut, 240 Kilometer Kabel verlegt
Neuer Gira Standort eingeweiht

„Wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Dirk Giersiepen

Mobil, flexibel und datensicher
eNet SMART HOME App

Allrounder an der Wand
Neue Releases für den Gira G1

Für ein gutes Gefühl daheim
Gira Sicherheits-System Alarm Connect

Jalousie und Licht in einem
Gira System 3000

Einfach aufstecken und einschalten
Plug & Light

Liaison mit Alexa und Sonos
Gira X1

Schwarz. Weiß. Schön
Schalterprogramm Gira Studio

Smarte Technik macht's möglich
Energiesparen im Winter

Smart Home ohne Grenzen?
Beim Kühlschrank ist Schluss!

Zukunft für Ambient Assisted Living
Intelligent Wohnen im Alter

Smart Home ohne Grenzen?
Ein Blick ins Badezimmer

Förderung für Start-up-Unternehmen
„Universal Home“ gründet mit Beteiligung von Gira „Innovations-Beschleuniger“

Smart Up Your Life
Smart Wohnen im Alter

Smart Up Your Life
Datensicherheit im Smart Home

Smart Up Your Life
Smarte Sicherheitssysteme

Smart Up Your Life
Smarte Küche

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Smart Up Your Life
Smarte Verschattung

Smart Up Your Life
Smarte Heiztechniken

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Berufswunsch Mechatronikerin
„Mich begeistert die Kombination aus Elektrik und Mechanik“

Gira heute
Ausbildung bei Gira

Gira heute
Das Unternehmen als Arbeitgeber

Gira heute
Zeitgemäße Weiterbildung

Gira heute
Strategische Kommunikation

Gira heute
Gewerkeübergreifende Vernetzung

Gira heute
Gebäudetechnik

Gira heute
Türkommunikation

Gira heute
Schalterprogramme

Welches Bussystem ist für die Renovierung das richtige?
Kabel oder Funk?

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Multitalent fürs Smart Home
Raumbediengerät Gira G1

Kompaktes Kraftpaket für das Smart Home
Gira X1

Großer Andrang beim Gira Ausbildungstag

Jede Sekunde zählt
KNX System steuert die Feuerwehr Bergen op Zoom, Niederlande

Gira setzt auf Mehrweg

Mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Mit Fördermitteln vom Staat

Nachwuchs für das Smart Home
"Ausbildung Plus" ist ein voller Erfolg

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel einen Werterhalt einer Immobilie!

Einfach smarter wohnen
Gira präsentiert intelligente Extras für zu Hause

Outdoorfeeling
Gira sorgt für Sicherheit im Garten

Hart im Nehmen
Gira TX_44 für innen und außen

Leider mit Schönheitsfehlern
Smart Home in der Süddeutschen Zeitung

Weltenergiespartag
Energie sparen mit intelligenter Gebäudetechnik

Safer Internet Day 2017
Konferenz zu Chancen und Risiken der digitalen Heimvernetzung

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

Gira System 106
Neue Design- und Funktionsvielfalt an der Tür

Designklassiker in weiteren neuen Varianten
flache Montage auf der Wand

Designklassiker in neuer Variante
Gira E2 in Edelstahl

10 Jahre iPhone
Eine Revolution auch für das Smart Home

Studie bestätigt Trend
Das Smart Home wird immer interessanter

Datensicherheit im Smart Home
Zu ernst für Plattitüden

SmartFactory Dortmund
Wohnen und Leben in der Zukunft

Schöne Bescherung
Gira X1 ist lieferfähig

Facettenreich
Hotel am Wagram, Feuersbrunn am Wagram

ARCHITECT@WORK in Stuttgart
Mit Architekten im Dialog

Smartes Zuhause
Offen für kluge Einbrecher?

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Eislinger Tor, Eislingen
Repräsentativer Gebäudekomplex

Glamourös
MONUMENT HOTEL in Barcelona

Politik fördert Elektromobilität
Ladestationen bald Pflicht?

Everybody’s Darling?
Architects‘ Darling!

Holzwege?
ARCHITECT@WORK widmet sich dem Thema Holz und Architektur

Vorsprung durch Wissen
Gira „Ausbildung Plus“ zum SmartHome Spezialisten

Einbruchschutz im Smart Home
Sicher oder nicht sicher?

Rauchwarnmelder werden Pflicht
Aufklärung ist trotzdem nötig

Ein Grund zum Feiern
50 Jahre Gira Flächenschalter

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

ArcDate 2016
Wieviel Trend verträgt modernes Bauen?

Machen Sie Ihr eigenes Marketing zum Fest
Kundenbindung im Advent

ZVEI und das „Internet of Things“
7. Kolloquium „Gebäudeautomation“ am 11. November in Frankfurt/Main

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

Dickes Ding!
Der Gira Katalog 2016/2017 ist da

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

De luxe
Hotel Mandarin Oriental Munich, München

Gira auf der belektro in Berlin
11. bis 13. Oktober 2016

ELMAR 2016
Unter den 12 Preisträgern sind fünf Partner von Gira

ArcDate 2016
Wieviel Trend verträgt modernes Bauen?

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Proneben Gut, Salzburger Land
Kuscheln erwünscht

Gira E22
Ein echter Blickfang, selbst für Architekten

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

World Architecture Festival in Berlin
„Oscars der Architektur“

4* Hotel Maritim München
Zentrale Location, ruhige Lage

111 Jahre Gira
Kontinuität im Wandel

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Gira KNX RF System
KNX Anlagen per Funk erweitern oder ergänzen: schnell und einfach

"Smart Home"
Was steckt eigentlich hinter dem Begriff?

Gira Designkonfigurator
Sehen, wie es später aussieht

Gira für zu Hause
Die Broschüre für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Zum Tag der Architektur in Radevormwald
Ein Holzhaus – aber mal anders

"Architektur für alle"
Tag der Architektur am 25. und 26. Juni 2016

Elektrobranche aufgepasst: Markt voraus!
Smart Home in der Wohnungswirtschaft

Rauchmeldertag am Freitag, dem 13ten
Nichts anbrennen lassen!

Die „Welt am Sonntag“ über die Zukunft der Energieerzeugung
Mit dem Strom schwimmen

Fakten und Zahlen
Einfluss der Gebäudeautomation auf den Jahresprimärenergiebedarf

Gira stärkt Technologie-Kompetenz
Christian Feltgen wird neuer Geschäftsführer Entwicklung und Technologie

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz
Schonendes und flackerfreies Dimmen

Zurück zu Gira
Hans-Jörg Müller übernimmt die Leitung des Bereichs „Produkt und Design"

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP
Automatisierte Beleuchtung rundum

Revox Voxnet
High-End-Audiosystem

"Internet of Bockmist"
Das Handelsblatt blickt zurück auf die CES

Was macht eigentlich …?
Markus Fromm-Wittenberg über die Schulter geschaut

Wachgeküsst
Hotel Speicher 7 in Mannheim

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Schmuckstück Schalter
Gira Esprit Aluminium-Hellgold und Edelstahl

Neu im Downloadbereich
Gira Projekt Assistent v1.2 für Gira Logikmodul v1.2

95 Jahre garantierte Sicherheit
Happy Birthday VDE!

Urbanes Flair in den Dünen
Budersand Hotel Sylt

Und es werde Licht …
Lichtszenenmanagement auf Tastendruck

Garantierte Qualität
Gira Rauchwarnmelder mit Q-Label

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Design-Hotel der Extraklasse
Empire Riverside Hamburg

Das Multitalent für die Gebäudetechnik
Gira G1 jetzt lieferbar

Ein Meer voller Waben
Bürogebäude Formstelle in Töging am Inn

Alpenländisch modern
4 *Alpen Hotel in München

Altersgerecht umbauen
Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Maximaler Komfort
Gira eNet Mobile Gate App

Gira Revox Studiopartner Vries
Klein, aber fein

Intelligent Netzwerken
Gira unterwegs im Social Web

Damit die Augen funkeln …
ClassiX Chrom

Vernetzter Wohnkomfort auf einem neuen Niveau
Wie aus Raum Erlebnis wird

Was macht eigentlich …?
Nico Ueberholz über die Schulter geschaut

Hochsaison für Einbrecher
Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Sicherheit ist machbar!

Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musikgenuss ohne Limit

Studie zum Smart Home
Potenzial für Hersteller und Handwerk

Was macht eigentlich …?
Hans-Dieter Pfender über die Schulter geschaut

Kindersicherheitstag am 10. Juni
Wenn aus Spiel Ernst wird

Zum Tag des Gartens am 8. Juni
Grüne Wohlfühloase mit Lichtsäulen von Gira

Intelligente Gebäudetechnik im Patientenzimmer der Zukunft
Gewinn für Patienten und Personal

Gira: Tag der Ausbildung 2015
Mit Selfie-Aktion auf Zukunft eingestellt

Modern statt museal
Internationaler Museumstag am 17.05.2015

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Moderne Krankenpflege
Internationaler Tag der Pflege am 12.05.2015

BerührungsPUNKTE – das etwas andere Architekturmagazin
Hoher Anspruch

Bewerbungen ab sofort möglich:
Summer School „Thinking City“ Amsterdam

Jetzt bewerben – attraktive Preise winken
ELMAR sucht Fachbetriebe

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Alt, aber intelligent: Wasserschloss Palsterkamp

25hours Hotel in Wien
Zirkusflair liegt in der Luft

Für die Zukunft ausgestattet
Gira Gebäudetechnik in der Gesundheitswirtschaft

Was für ein Glück: Endlich Ostern!
Wohnen macht glücklich

iF Design Award für Esprit Linoleum-Multiplex und Gira G1
Begehrte Trophäen

Intelligente Helfer für den Alltag
Gira auf der Messe „Altenpflege“ in Nürnberg:

Frühlingsbeginn: Gira hat geeignete Produkte auch fürs Grüne
Raus in den Garten!

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Die eltefa öffnet ihre Tore, Gira ist mit dabei
Kommen Sie nach Stuttgart!

Am 8. März ist Weltfrauentag
Frauen sind die wahren Entscheider!

Gira: Auch 2015 wieder Gewinner „Great Place to Work“
Einer von Deutschlands besten Arbeitergebern

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Schräg, noch schräger, voll daneben
Mitmachen: Der Gira Fotowettbewerb 2015 läuft noch bis 15. März

Fortsetzung läuft: Ausbildungsinitiative „Einfach elektrisierend.“ geht weiter
Mehr qualifizierte Bewerbungen

Gira: Platz 1 bei den TOP Nationalen Arbeitgebern 2015
Die Mitarbeiter haben entschieden

Zukunftskongress denkt über die Küche von übermorgen nach
All in one

„Meisterfrühstück“ auf der elektrotechnik in Dortmund
Appetit auf mehr

Gira Fotowettbewerb 2015
Most Wanted: Die schrägste Elektroinstallation

Kurz nachgefragt – Gira Mitarbeiter im Interview
“Wenn der Funke überspringt”: Marco Strelow, Export Area Sales Manager

Architektur im Wandel
Gebäudezertifizierung - Pflicht oder Kür

Internetaktivitäten bei Gira
Auf einen Klick alles im Blick

Der neue Gira Katalog 2014/2015 ist da!
gedruckt oder digital

Ist Ihr Auto immer noch intelligenter als Ihr Haus?
Das muss nicht sein ...

KiTa auf dem Betriebsgelände eröffnet
Bei Gira wird jetzt auch gespielt

Gira Lieferantentag 2014
Dank für Qualität und Liefertreue

Kurz nachgefragt – Gira Mitarbeiter im Interview
„Kein Schema F“: Julia Jäger, Projektleitung Werbung bei Gira

Gira Logikmodul und Gira Projekt Assistent V 1.0 lieferbar
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren

Nachhaltiger Komfort im Bad
Lösungen für Jung und Alt

Jobbörse für die Elektrobranche
Vorteile im Wettbewerb um gute Mitarbeiter

Gira Nachhaltigkeitsportal
Wir verantworten Zukunft

Alles aus einer Hand und einem Guss
Gebäudetechnik für die Gesundheitswirtschaft

Gira gehört zu den innovativsten Marken des Jahres 2014
Starke Marke, qualitätsvolle Produkte

Jetzt lieferbar: Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musik pur

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

Veranstaltungsreihe: Zukunft Gutes Wohnen
Neue Konzepte und Visionen für alternde Gesellschaften

Gira erneut in drei Kategorien zum Architectsʼ Darling® gewählt
Gold für Gira in der Kategorie Elektroinstallation

sz-online fragt sich: „Alles smart, oder was?“
Argumente für den Elektromeister

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen