Ist es möglich, einen System 2000 Automatikschalter (230 Volt) mit Komponenten des Türkommunikations-Systems (Kleinspannung) unter einem Rahmen zu installieren?
Antwort
Die Installation unter einem Rahmen ist möglich, weil Gira System 2000 UP-Einsätze über eine einfache Tastfinger-Sicherheit gemäß EN 60669-2-1 verfügen. Im Rahmen der VDE-Prüfung wird dies bei allen Geräten getestet, die über eine Sicherung verfügen. Die Sicherung kann von einem Laien gewechselt werden (z. B. Triac-Schalt-Einsatz, Artikel-Nr. 0854 00). Bei Einsätzen, die über eine elektronische oder gar keine Sicherung verfügen, testet der VDE diese Art der Installation nicht. Alle UP-Typen des Systems 2000 sind jedoch in dieser Hinsicht baugleich. Deshalb kann die einfache Tastfinger-Sicherheit für alle Gira System 2000 UP-Geräte bestätigt werden.