FAQ

Welche Bohrabstände sind beim Schalterprogramm Wassergeschützt Aufputz System/IP 44 zu beachten?

Antwort

Jedes 1-fach Gehäuse ist mit zwei Bohrungen diagonal versehen, oben rechts und unten links (Draufsicht bei geöffnetem Gehäuse). Der Abstand in der Breite beträgt 49 mm, in der Höhe 61 mm.

Das 2-fach Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht montiert werden:

Bei senkrechter Montage (z. B. Artikel-Nr. 078030) gibt es 4 Befestigungspunkte, von denen jeweils 2 diagonal angeordnet sind. Erste Bohrung oben links, zweite Bohrung 61 mm unterhalb mit einem Abstand von 49 mm rechts. Die dritte Bohrung ist um 20,5 mm nach unten versetzt und befindet sich links auf einer Achse (vertikal) mit der ersten Bohrung. Die vierte Bohrung ist um 61 mm nach unten verschoben und sitzt rechts auf der gleichen Achse (vertikal) wie die zweite Bohrung.

Die waagerechte Variante (z. B. Artikel-Nr. 078130) weist 4 Befestigungspunkte auf. Diese sind in einem Rechteck angeordnet. Der Abstand in der Breite beträgt hier 115 mm, in der Höhe 61 mm.

Die oben genannten Bohrabstände gelten nicht für die folgenden Artikel:
  • Schlüsselschalter Tast-Rastschalter 2poliger Wechsler (Artikel-Nr. 014430)
  • Schlüsselschalter Taster 1poliger Wechsler (Artikel-Nr. 016330)
  • Codierschaltgerät 230V (Artikel-Nr. 034030)
  • FI Schutz-Steckdose (Artikel-Nr. 047730)
  • Abzweigdose (Artikel-Nr. 007030)

Hierbei handelt es sich um Geräte mit Sondergrößen.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.