Antwort
Bei der Alarmzentrale handelt sich um eine verdrahtete Alarmanlage. Es können keine Funk-Komponenten eingelernt werden!
Technische Hinweise:
Die Scharf- und Alarm-Verzögerungszeit ist von 0 bis 60 Sekunden einstellbar.
Die Alarmdauer der externen Sirene ist von 0-180 Sek. einstellbar.
Es gibt vier Meldelinien: Außenhaut, Innenraum, 24 Stunden, Sabotage.
Eine Notstrombatterie (Artikel-Nr. 0963 00) ist optional erhältlich.
Eine Innensirene kann nicht angeschlossen werden.
Der Gesamtstrom der Ausgänge darf 1A nicht überschreiten (inkl. Versorgung der Melder).
Im 230V Betrieb gelten folgende Maximalwerte:
- 5 Bewegungsmelder (Artikel-Nr. 0957 02) für die Gesamtanlage plus
- 1 Aussensirene (Artikel-Nr. 0956 00) für die Gesamtanlage plus
- 20 Magnetkontakte (Artikel-Nr. 0953 02 bzw. 06) pro Meldelinie (Innen+Außen) plus
- 10 Glasbruchsensoren (Artikel-Nr. 0887 02 bzw. 06) pro Meldelinie (Innen+Außen)
Maximale Leitungslängen:
- 30 m Leitung (J-Y(St)Y 4*2*0,8 mm) oder 15 m Leitung (J-Y(St)Y 4*2*0,6 mm) zur Außensirene
- 150 m Leitung (J-Y(St)Y 2*2*0,8 mm) oder 75 m Leitung (J-Y(St)Y 4*2*0,6 mm) für die Spannungsversorgung der Bewegungsmelder
- 1000 m Leitung (J-Y(St)Y 2*2*0,8 mm) oder 500 m Leitung (J-Y(St)Y 2*2*0,6 mm) pro Meldelinie
Allgemein gilt: Bei Verwendung einer Leitung mit einem Durchmesser von 0,6 mm sind die Angaben zur Leitungslänge auf die Hälfte zu reduzieren.
Montageart:
- Aufputz