Wo wird im Türkommunikations-System der Türöffner angeschlossen?
Antwort
Anschluss an das Steuergerät Audio
Der Türöffner (8-12 V, max. 1,6 A) wird direkt über den Relaisausgang
angeschlossen.
Türöffner mit anderen elektrischen Werten (z. B. 24 V) lassen sich mit
einer Zusatz-Spannungsversorgung an den Relaiskontakt anschließen.
Anschluss an das Steuergerät Video
Der Ausgang 12 V~ dient zur Spannungsversorgung und Ansteuerung eines
Türöffners (8-12 V, max. 1,1 A). Beachten Sie, dass am Türöffnerausgang keine
permanente Spannung anliegt. Die 12V-Spannung ist nur für die am
Einstellregler festgelegte Türöffnerzeit vorhanden.
Türöffner, die auf Grund ihrer elektrischen Werte (z. B. sehr
niederohmig oder 24 V) nicht an die "12V~"-Klemmen angeschlossen werden
können, lassen sich mit einer externen Spannungsversorgung (230 V ~, max. 2 A)
an den potentialbehafteten Relaiskontakt anschließen.
Anschluss an einen Schaltaktor
Sollen in einer Anlage mehrere Türöffner von den Wohnungsstationen aus
bedient werden, ist der Einsatz von Schaltaktoren notwendig.
Während der Türöffner der "Haupt"-Tür (Hauptstelle) an das Steuergerät
angeschlossen wird, wird der Türöffner der "Neben"-Tür an den Schaltaktor
angeschlossen. In der Betriebsart "Türöffner" wird der Schaltaktor der
"Neben"-Türstation (Nebenstelle) zugewiesen. Die Aktivierungszeit des
Türöffners lässt sich am Einstellregler im Bereich von 1 bis 10 s festlegen.
Der an den Schaltaktor angeschlossene Türöffner kann nur über die Taste
mit dem Schlüssel-Symbol der Wohnungsstation betätigt werden, wenn zuvor von
der Türstation der Nebenstelle ein Türruf ausgegangen ist. Zwei Minuten nach
dem Türruf (ohne Gespräch) bzw. 30 Sekunden nach dem Türgespräch erfolgt die
Umschaltung auf die Hauptstelle.