Spannungsversorgung
Spannungsversorgung 5V=/2A
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0971 00
PDF, 127 Kb
Download
Sprachvarianten
Spannungsversorgung, Treibermodul
Bestell-Nr. 0981 00, 0989 00
PDF, 148 Kb
Spannungsversorgung 320 mA
Bestell-Nr. 0580 00
PDF, 95 Kb
Spannungsversorgung 640 mA
Bestell-Nr. 0890 00
PDF, 111 Kb
Bestell-Nr. 1024 00
PDF, 215 Kb
Spannungsversorgung für Türkommunikation
Bestell-Nr. 1296 00
PDF, 124 Kb
Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Bestell-Nr. 1079 00
PDF, 372 Kb
Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC 700 mA
Bestell-Nr. 2570 00
PDF, 49 Kb
Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Bestell-Nr. 2349 00, 2359 00, 2369 00
PDF, 536 Kb
Spannungsversorgung 12 V DC / 2 A REG
Bestell-Nr. 5319 00
PDF, 310 Kb
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Bestell-Nr. 2120 00, 2122 00, 2130 00, 2138 00
PDF, 727 Kb
Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz
Gebrauchsanleitung
Bestell-Nr. 5219 00
PDF, 195 Kb
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach
Bestell-Nr. 2459 ..
PDF, 617 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.