Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Experte

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 145.132 KB

Version: 2.10

Datum: 22.06.2012

Download

Experte ­Version 2.10

(ausschließlich für HomeServer 4/FacilityServer)

Die Experten‐Software 2.10 basiert, funktional betrachtet, auf der Version 2.8. Der alleinige Unterschied liegt in der Verwendung von neuen Treibern, um die neue Hardware HomeServer 4/FacilityServer inkl. Zubehör (USB‐ISDN‐Adapter) anbinden zu können.

 

Experten­Software: Neue Funktionen

  • Sprachumschaltung im HS+FS Experte
  • Neu anlegen: Neuer Dialog beim Anlegen eines Projektes. Es kann zwischen drei Optionen gewählt werden.
  • Unterstützung von mehrsprachigen HSL‐Dateien
  • QuadClient: Beim Aufruf von QuadConfig wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
  • QuadClient: Beim Aufruf von QC‐System wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
  • QuadClient: Beim Aufruf von QC‐Transfer wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
  • Programmstart: Ist das zuletzt geöffnete Projekt nicht mehr vorhanden oder der Experte wird zum ersten Mal gestartet, erscheint der "Projekt anlegen"‐Dialog mit der Option, alternativ ein bestehendes Projekt zu öffnen.
  • Programmstart: Beim erstmaligen Start der Anwendung, werden der Basis‐Pfad, der Projekt‐Pfad und der Pfad für Sicherungskopien vom Benutzer abgefragt.

 

Experten­Software: Bugfix

  • HSLZ‐Import an Mehrsprachigkeit angepasst.
  • Beim erstmaligen Starten des HS/FS Experte kann nun zusätzlich im "Neues Projekt anlegen"‐Dialog ein bestehendes Projektarchiv importiert werden.
  • Projekt anlegen: Nicht benötigte Felder werden deaktiviert/ausgegraut.
  • K.‐Objekte: Fehler beim Importieren leerer Ordner in ETS4‐Projekten.
  • Bei einem neuen Projekt ist die USB‐BCU nun voreingestellt.
  • Hilfe: An neue URLs angepasst.
  • Hilfe: Funktioniert als "stand‐alone‐exe"
  • Projekt/Oberfläche: Die benutzerspezifische Auswahl für den HSUpload‐Ordner wird jetzt korrekt dargestellt.
  • Ordner: Bei der Einrichtung des HS/FS Experte wird als Bezeichnung für den Unterordner "Sicherungskopien" nun wieder "Backups" vorgeschlagen.
  • Projekt/HSUpload: Die Übertragung der QC‐Projektierung funktioniert jetzt korrekt.

 

Firmware: Optimierung

  • Optimierung beim Zugriff auf die QC‐Schnittstelle vorgenommen.
  • Das KO‐Gateway sendet nach dem Verbindungsaufbau das Prozessabbild.
  • Firmware verriegelt, Kommunikation nur mit Experte 2.8 möglich.
  • Wartezeit zum Beenden des Schreibvorgangs für ein Projekt erhöht.

 

Firmware: Bugfix

  • Fehler beim Verbinden zum QC behoben.
  • Fehler beim Verbinden zum HS‐Monitor behoben.
  • Fehler beim Abruf von /hslist von Safari‐Browsern behoben.