Die TLS-Verschlüsselung für Webabfragen aus der X1-Logik wurde auf TLS 1.2 aktualisiert.
Die SD-Karte wurde für Logikbausteinentwickler des X1 aktiviert, um Daten aus den Logikbausteinen auf der Karte zu speichern.
Es gibt jetzt Unterstützung beim Mieterwechsel. Diese Funktion ist über die Gira IoT REST API verfügbar. Über die Schnittstelle kann das Projekt aus dem Projektsafe wiederhergestellt werden. Darüber hinaus können über die Schnittstelle ein neuer Benutzer und ein neues Passwort festgelegt werden. Mithilfe der Schnittstelle können die in einem Gebäude installierten Gira G1 Geräte auf ihre Standardeinstellungen für Klingelton, Klingellautstärke, Sprechlautstärke usw. zurückgesetzt werden.
Das Gerätepasswort des Gira X1-Servers kann über die Gira Smart Home App mit Administratorrechten geändert werden.
Allgemeine Verbesserungen
Philips Hue: Die Discovery-Methode wurde auf mDNS umgestellt.
Behobene Fehler
Sonos: Der Verbindungsverlust der Player wurde behoben.
Bei der Übertragung des Projekts kam es vereinzelt zu der Fehlermeldung "Error Function Scene: Failed to add Scene datapoints".
Korrektur der Funktion des Kontrollkästchens "Applikationsdaten löschen" – Diese Funktion wurde aus dem GPA entfernt. Um beispielsweise Zähler-Logikbausteine zurückzusetzen, wurde auf der Gerätewebseite eine neue Funktion "Logikengine neu starten" hinzugefügt.
Die Zeitschaltuhr schaltet nun den Ausgangswert wieder ab und wiederholt sich auch periodisch.
Die Zeitschaltuhren senden nicht mehr zeitversetzt um 12 Stunden.
Bekannte Fehler
Philips Hue - Entertainment-Bereich lässt sich hinzufügen.
Funktionsuhren im GPA aktivieren funktioniert nicht, wenn man über die App eine Funktionsuhr deaktiviert und anschließend im GPA wieder aktiviert.